(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスシャー CE18DSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレスシャー CE18DSL

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
61,377円 58,308円
税込単価
67,515円 64,139円

【特長】・クラストップの作業量・1充電当たりの切断長さ(目安):約100m、切...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 質量(g):
    2200(BSL36A18装着時)
  • 付属品:
    BSL36A18×1個、急速充電器UC18YDL2(約25分)
  • 総高さ(mm):
    168(蓄電池装着時)
  • 電源(V):
    18
  • 標準付属品:
    シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)、ケース、電池カバー
  • 全長(mm):
    295(蓄電池装着時)
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    軟鋼板(SPCC)板厚1.6mm:5.0Ah(MV) 約53m

(i)ご注意

  • 切断長さ、切断速度は参考値です。材料や条件により異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CE18DSL(LXPK) 解除

Loading...

仕様

形名CE18DSL
切断能力 mm軟鋼板、非鉄金属板:1.6、ステンレス板:1.2
ストローク数
min-1{回/分}
5300
質量 kg2.2(BSL36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)
軟鋼板(SPCC)板厚1.6mm
5.0Ah(MV)
約53m
標準付属品シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)、ケース、電池カバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE18DSL(LXPK)

1個

61,377円

58,308

( 64,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラストップの作業量
・1充電当たりの切断長さ(目安):約100m、切断速度約5.0m/min
・ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です

(i)ご注意

  • 切断長さ、切断速度は参考値です。材料や条件により異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスシャー CE18DSLの型番CE18DSL(LXPK)のページです。
型番CE18DSL(LXPK)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V コードレスシャー CE18DSL

18V コードレスシャー CE18DSL

    14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA

    14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA

      14.4V/18V コードレススピーカー US18DA

      14.4V/18V コードレススピーカー US18DA

        18V コードレスコーキングガン AC18DA

        18V コードレスコーキングガン AC18DA

          18V コードレスワークライト UB18DC

          18V コードレスワークライト UB18DC

            18V コードレスエアダスタ RA18DA

            18V コードレスエアダスタ RA18DA

              18V コードレスワークライト UB18DD

              18V コードレスワークライト UB18DD

                18V コードレスワークライト UB18DB

                18V コードレスワークライト UB18DB

                  18V コードレスボードトリマ  M18DYA

                  18V コードレスボードトリマ M18DYA

                    14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE

                    14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE

                      36V コードレス植木バリカン CH3656DA

                      36V コードレス植木バリカン CH3656DA

                        かんな P20SF-100V

                        かんな P20SF-100V

                          10.8V コードレスエアダスタ RA12DA

                          10.8V コードレスエアダスタ RA12DA

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 61,377円 19,405円 20,768円 28,500円 18,839円 16,200円 33,490円 15,796円 24,544円 7,900円 33,750円 24,060円 13,892円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            種類 その他電動工具 その他関連用品 その他関連用品 その他電動工具 その他関連用品 その他電動工具 その他関連用品 その他関連用品 その他電動工具 その他関連用品 その他電動工具 その他電動工具 その他電動工具
                            質量(g) 2200(BSL36A18装着時) 1800(蓄電池除く) 2800(蓄電池除く) 2700(300mlホルダ、BSL36A18装着時) 1900(蓄電池除く) 1150(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時) 4100(ACコード、蓄電池除く) 1200(蓄電池除く) 1400(BSL36A18B装着時) 300(蓄電池除く) 4100(蓄電池装着時) 2500 750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
                            付属品 BSL36A18×1個、急速充電器UC18YDL2(約25分) - - - - - - - - - - - -
                            総高さ(mm) 168(蓄電池装着時) - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 18 14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz) 14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz) 18 18 18 18 18 18 14.4/18 36 単相100 10.8

                            18V コードレスシャー CE18DSLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました