(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉じん専用集じん機 RP350YA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉じん専用集じん機 RP350YA

通常単価(税別)
58,941円
税込単価
64,835円

【特長】・お掃除セットが標準付属になりました・付属の床用吸い口の形状変更により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    100
  • 出力(kW):
    1.14
  • 集じん容量(L):
    35
  • 最大真空度kPa(mm水柱):
    22.0(2240)
  • 騒音(dB):
    60
  • 最大風量(m3/min):
    3.5
  • ホース内径(mm):
    Φ28
  • ホース長さ(m):
    5
  • 吸込み仕事率(W):
    220
  • 連動:
    あり
  • 質量(g):
    10300(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ(m):
    3心・5(3P可倒式プラグ付)
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.:
    ホース(内径Φ28×5m)ホースカバー付[377779]、ポリ袋5枚入[375680]、ジョイント(B)[337525]、アダプタ(ゴム)[320994]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、収納バッグ[66A2942]、ホースベルト(3個)[377081]、ジョイントハンドル[373581]、ジョイント(H)[377785]、延長管(2本)[337519]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]

型番

RP350YA(L) 解除

Loading...

仕様

形名RP350YA(L)
粉じん専用
連動あり ※1
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
35
吸込仕事率(W)220 ※2
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB) ※360
質量 (kg) ※410.3
コード(m)3心・5
3P 可倒式プラグ付
標準付属品[ ]:コードNo.ホース(内径Φ28×5m)ホースカバー付[377779]、ポリ袋5枚入[375679]・[375680] ※5 ジョイント(B)[337525]、アダプタ(ゴム)[320994]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、収納バッグ[66A2942]、ホースベルト(3個)[377081]、ジョイントハンドル[373581]、ジョイント(H)[377785]、延長管(2本)[337519]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]

注)エンジン発電機はご使用になれません。
※1 AC連動用コンセントにAC/DCアダプタ(ET 36A)を接続して使用する際は、連動しない場合があります。
※2 内径Φ28×5mホース(標準付属品)を接続した場合の数値です。
※3 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)
※4 コード、標準付属品を除く。
※5 RP350YA(L)に標準付属。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP350YA(L)

1個

58,941( 64,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お掃除セットが標準付属になりました
・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
・コンパクト+パワフル集じん
・乾式専用
・吸込み力が持続する新トリプルフィルタ構造
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・ポリ袋使用可能
・高品質なホース
・フラットな上面
・ストッパ付キャスタ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉じん専用集じん機 RP350YAの型番RP350YA(L)のページです。
型番RP350YA(L)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉じん専用集じん機 RP350YA

粉じん専用集じん機 RP350YA

    粉じん専用集じん機 RP80YD

    粉じん専用集じん機 RP80YD

      粉じん専用集じん機 RP150YD

      粉じん専用集じん機 RP150YD

        乾湿両用集じん機 RP350SE

        乾湿両用集じん機 RP350SE

          乾湿両用集じん機 RP80SB

          乾湿両用集じん機 RP80SB

            乾湿両用集じん機 RP150SB

            乾湿両用集じん機 RP150SB

              乾湿両用集じん機 RP80YB

              乾湿両用集じん機 RP80YB

                乾湿両用集じん機 RP150YB

                乾湿両用集じん機 RP150YB

                  乾湿両用集じん機 RP250SB

                  乾湿両用集じん機 RP250SB

                    電動工具用集じん機 FRP80SB

                    電動工具用集じん機 FRP80SB

                      集じん機小型タイプ

                      集じん機小型タイプ

                        コード式集じん機VC2500

                        コード式集じん機VC2500

                          コード式集じん機VC08

                          コード式集じん機VC08

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) リョウセイ マキタ マキタ
                            通常価格 58,941円 45,750円 45,790円 50,143円 38,055円 40,959円 44,653円 44,680円 45,790円 27,848円 337,660円 45,252円 42,058円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   9日目   11日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 三相200 100V 100V
                            出力(kW) 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1 1.05 1.05
                            集じん容量(L) 35 8 15 35 8 15 8 15 25 8 2.2 25 8
                            最大真空度kPa(mm水柱) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0(2240) 22.0 - - -

                            粉じん専用集じん機 RP350YAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました