(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスピン釘打機 NP14DSAL

コードレスピン釘打機 NP14DSAL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,150円
税込単価
43,065円

【特長】・仕上がりキレイ・軽く先端を合わせるだけで打込みができ、さらに部材を傷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    充電式
  • 高さ(mm):
    227
  • 全長(mm):
    262
  • 使用釘長さ(mm):
    15~35
  • 付属品:
    保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)溝打ち用・(B)平打ち用、ケース
  • 使用釘装てん数:
    100本(1連)

型番

NP14DSAL(NK) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

形名NP14DSAL
打込方式ばね式
使用釘装てん数100本(1連)
長さ mm15~35
質量 kg2.2(BSL1460装着時)
1充電当たりの作業量(目安)打込み本数6.0Ah
約4800本 ※1
標準付属品保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)溝打ち用・(B)平打ち用、ケース

※1 NP 14DSAL:35mmピン釘、ポプラ合板打込み時。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP14DSAL(NK)

1個

39,150( 43,065円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上がりキレイ
・軽く先端を合わせるだけで打込みができ、さらに部材を傷つけにくい
・反動低減機構
・打込みの際、スプリングの両端に設置したプランジャとウエイトが逆方向に動き、打込み時の反動を抑えることで本体のブレを防ぎます
・スマートプッシュ機構
・最後まで釘をガイドし、きれいな仕上がりを実現。また、スリムな先端形状で幅木の溝に対して正面・横向きどちらでも打込みが可能です
・隅打ち性能がアップ
・高輝度LEDライト
・ダイヤル式打込み深さ調整
・空打ち防止機構

カタログ

 

Loading...

NP14DSAL(NK)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスピン釘打機 NP14DSALの型番NP14DSAL(NK)のページです。
型番NP14DSAL(NK)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスピン釘打機 NP14DSAL

コードレスピン釘打機 NP14DSAL

    36V コードレスフロア用タッカ N3604DM

    36V コードレスフロア用タッカ N3604DM

      36V コードレスタッカ N3610DJ

      36V コードレスタッカ N3610DJ

        36V コードレスタッカ N3604DJ

        36V コードレスタッカ N3604DJ

          ばら釘打機 NH125AD

          ばら釘打機 NH125AD

            高圧 ばら釘打機 NH125HD

            高圧 ばら釘打機 NH125HD

              高圧エア釘打 AN514

              高圧エア釘打 AN514

                充電式仕上釘打FN001G

                充電式仕上釘打FN001G

                  35ミリ充電式面木釘打FN350D

                  35ミリ充電式面木釘打FN350D

                    充電式ピンタッカPT001G

                    充電式ピンタッカPT001G

                      10ミリ充電式タッカST121D

                      10ミリ充電式タッカST121D

                        充電式タッカST421D

                        充電式タッカST421D

                          充電式フロアタッカST003GZ

                          充電式フロアタッカST003GZ

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 39,150円 56,353円 50,889円 50,889円 26,385円 33,460円 69,512円 47,890円 41,770円 43,890円 37,890円 37,890円 70,686円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 釘打機(ネイル用) 釘打機(ステープル用) 釘打機(ステープル用) 釘打機(ステープル用) 釘打機(ネイル用) 釘打機(ネイル用) 釘打機(ネイル用) 釘打機(ネイル用) 釘打機(ネイル用) 釘打機(ネイル用) 釘打機(ステープル用) 釘打機(ステープル用) 釘打機(ステープル用)
                            仕様 充電式 充電式 充電式 充電式 エア エア エア 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式
                            高さ(mm) 227 321 255 255 124 124 - - - - - - -
                            全長(mm) 262 282 270 270 245 307 - - - - - - -
                            使用釘長さ(mm) 15~35 16~38 13~25 13~25 - - - - - - - - -

                            コードレスピン釘打機 NP14DSALのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました