(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,501円
税込単価
28,051円

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他粗さ測定関連品
  • 詳細タイプ:
    ボールスタイラス
  • トラスココード:
    457-4691
  • 質量(g):
    6
  • ルビーボール径(Φ):
    0.5
  • 有効長ML(mm):
    13

型番

626115-0050-022 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
626115-0050-022Φ0.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=22mm、有効長ML=13mm、M5のボールスタイラス6gドイツ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

626115-0050-022

1個

25,501( 28,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)の型番626115-0050-022のページです。
型番626115-0050-022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

    差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用

    差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用

      差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)

      差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)

        ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

        ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

          サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

          サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

            サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ

            サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ

              鋼板仕上げアラサ標準片

              鋼板仕上げアラサ標準片

                サーフテスト用スタイラス

                サーフテスト用スタイラス

                  サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

                  サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

                    ハンディサーフプラス用小型プリンタ

                    ハンディサーフプラス用小型プリンタ

                      デジタルSラインポータブルサーフ

                      デジタルSラインポータブルサーフ

                        メーカー 東京精密 東京精密 東京精密 東京精密 ミツトヨ ミツトヨ 日本金属電鋳 ミツトヨ ミツトヨ 東京精密 新潟精機(SK)
                        通常価格 25,501円 20,742円 22,257円 41,282円 51,981円 2,430円 16,235円 15,340円 15,107円 70,779円 245,318円
                        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目  
                        商品タイプ その他粗さ測定関連品 その他粗さ測定関連品 その他粗さ測定関連品 表面粗さ測定器 その他粗さ測定関連品 その他粗さ測定関連品 粗さ標準片 その他粗さ測定関連品 粗さ標準片 その他粗さ測定関連品 表面粗さ測定器
                        詳細タイプ ボールスタイラス 差し替え粗さ形状測定子 - - - - - - - ハンディサーフプラス用小型プリンタ -
                        トラスココード 457-4691 437-5518 - - - - - - - 171-7479 -
                        質量(g) 6 0.4 1 20.000 - - - - - 400.000 -
                        ルビーボール径(Φ) 0.5 - - - - - - - - - -

                        カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました