(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションレンチセット(7丁組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションレンチセット(7丁組)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,050円
税込単価
13,255円

【特長】・バラバラにならず持ち運びに便利【用途】・各種ボルト・ナットの締め緩め...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    コンビネーション
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 首振り(フレックス):
  • セット内容(点):
    7
  • セット内容(型番):
    CW-8、CW-10、CW-12、CW-13、CW-14、CW-17、CW-19、WH-7000Y
  • セット内容(mm):
    8、10、12、13、14、17、19
  • JANコード:
    4975180700148
  • トラスココード:
    202-9328
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    Cr-V、ホルダー:PE
  • 立ち上がり角(°):
    15

型番

CW-7000 解除

Loading...

商品スペック

CW-7000

  • 立ち上がり角(°):15
  • セット内容(mm):8、10、12、13、14、17、19
  • セット内容:CW-8、CW-10、CW-12、CW-13、CW-14、CW-17、CW-19、WH-7000Y
  • セット内容(点):7
  • 材質:Cr-V、ホルダー:PE
  • 質量:580g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-7000

1個

12,050( 13,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラにならず持ち運びに便利
【用途】
・各種ボルト・ナットの締め緩めに
【材質】
・Cr-V、ホルダー:PE
【セット内容】
・CW-8、CW-10、CW-12、CW-13、CW-14、CW-17、CW-19、WH-7000Y

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチセット(7丁組)の型番CW-7000のページです。
型番CW-7000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションレンチセット(7丁組)

コンビネーションレンチセット(7丁組)

    6丁組スパナ(ISO)

    6丁組スパナ(ISO)

      6丁組スパナ(ミリ) L-6000

      6丁組スパナ(ミリ) L-6000

        両口メガネレンチ セット

        両口メガネレンチ セット

          ライナースパナ セット

          ライナースパナ セット

            両口メガネレンチセット 45°型 長形

            両口メガネレンチセット 45°型 長形

              ストレート形トルクレンチ セット

              ストレート形トルクレンチ セット

                レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

                レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

                  板ラチェットレンチセット

                  板ラチェットレンチセット

                    6丁組スパナセット

                    6丁組スパナセット

                      スーパーヘッドスパナ 6丁組・8丁組セット

                      スーパーヘッドスパナ 6丁組・8丁組セット

                        コンビネーションスパナセット

                        コンビネーションスパナセット

                          6丁組ラチェットコンビセット

                          6丁組ラチェットコンビセット

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ホーザン スーパーツール ミスミ トップ工業
                            通常価格 12,050円 5,657円 5,159円 15,000円 11,000円 13,358円 48,000円 7,720円 20,200円 4,400円 10,080円 2,702円 15,754円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ラチェット機構
                            種類 コンビネーション 両口スパナ 両口スパナ 両口めがね 両口スパナ 両口めがね 片口めがね 多機能レンチ 両口めがね 両口スパナ コンビネーション コンビネーション コンビネーション
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            首振り(フレックス) -
                            セット内容(点) 7 6 6 7 7 6 2 2 3 - - - 6

                            コンビネーションレンチセット(7丁組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました