(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円

【特長】・ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。・強力マグ...

詳細情報を確認する

型番

NMC-2PB 解除

Loading...

商品スペック

NMC-2PB

  • 全長(mm):27
  • 丸軸Φ6.4mm、六角対辺6.35mm
  • 材質:樹脂、ネオジウムマグネット
  • 質量:16g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMC-2PB

10パック

2個入り

958( 1,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
・強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
・着磁・脱磁が可能です。
・ビットから取り外しても磁力は残っています。
・切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
【用途】
・ビットの着磁・脱磁に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PBの型番NMC-2PBのページです。
型番NMC-2PBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB

ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB

    ネジマグキャッチャー(グリーン)2個入 NMC-2PG

    ネジマグキャッチャー(グリーン)2個入 NMC-2PG

      ネジマグキャッチャー(イエロー)2個入 NMC-2PY

      ネジマグキャッチャー(イエロー)2個入 NMC-2PY

        クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付

        クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付

          ガチマグキャッチャー レッド

          ガチマグキャッチャー レッド

            クイックキャッチャーカラビナ付

            クイックキャッチャーカラビナ付

              首振りビットホルダー

              首振りビットホルダー

                精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                  ネジマグキャッチャー NMC

                  ネジマグキャッチャー NMC

                    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

                    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

                      フレキシブルシャフト TFS-300N

                      フレキシブルシャフト TFS-300N

                        ワンタッチビットジョイント(赤)

                        ワンタッチビットジョイント(赤)

                          電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

                          電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ANEX トラスコ中山 トップ工業 トップ工業
                            通常価格 958円 958円 913円 1,888円 660円 3,540円 3,354円 699円 496円 3,976円 3,870円 2,250円 2,250円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ネジマグキャッチャー ネジマグキャッチャー ネジマグキャッチャー ケース・ホルダー ネジマグキャッチャー ケース・ホルダー アダプター アダプター ネジマグキャッチャー アダプター アダプター アダプター アダプター
                            全長(mm) 27 27 27 61 20 61 100 45 27 122 300 54 54
                            JANコード 4907587015617 4907587015594 4907587015600 4907587359698 4907587029140 4907587359681 4907587355959 4907587358646 - - - - -
                            トラスココード 226-1595 226-1456 226-1467 792-1420 258-0529 792-1411 254-5381 - - - - - -
                            質量(g) 16.000 16.000 16.000 63.000 3.800 96.000 - - - - - - -

                            ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました