(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,797円 8,702円
税込単価
9,677円 9,572円

【特長】・カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です・グリスはカートリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • トラスココード:
    261-7866
  • 質量(g):
    1400
  • 1回吐出量(cc):
    0.8~0.9
  • 最大圧力(MPa):
    29.4
  • 全長(mm):
    378
  • 油槽径(mm):
    62.6
  • 容量(cc):
    420
  • ノズル長(mm):
    240
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8

(i)ご注意

  • カートリッジの中の空気を完全に出してから装着願います。
  • 使用前はカウンタ取付金具の取付ねじがしっかり締まっているかご確認ください。

Loading...

商品スペック

CG-400WC

  • ノズル接続ねじ:Rc1/8
  • 適用グリス:ちょう度No.2
  • 1回吐出量(cc):0.8~0.9
  • ノズル長(mm):240
  • 油槽径(mm):62.6
  • 容量(cc):420
  • 全長(mm):378
  • 最大圧力(MPa):29.4
  • カートリッジグリス容量(cc):420
  • 油槽径(mm):62.6
  • カートリッジグリス専用
  • 質量:1.4kg
  • 付属品:カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG-400WC

1個

8,797円

8,702

( 9,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です
・グリスはカートリッジ専用です
【用途】
・グリスの充填に

(i)ご注意

  • カートリッジの中の空気を完全に出してから装着願います。
  • 使用前はカウンタ取付金具の取付ねじがしっかり締まっているかご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)の型番CG-400WCのページです。
型番CG-400WCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

      TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

      TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

        フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

        フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

          スマートエア抜きエア式グリスガン

          スマートエア抜きエア式グリスガン

            グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

            グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

              グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

              グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

                グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                  グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                  グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                    グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                    グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                      高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

                      高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

                        ピストルタイプレバーガンセット

                        ピストルタイプレバーガンセット

                          グリースガン(カートリッジグリス専用)

                          グリースガン(カートリッジグリス専用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 8,797円 5,442円 7,290円 17,904円 22,812円 7,520円 8,409円 6,134円 7,090円 9,763円 4,002円 7,707円 5,339円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            トラスココード 261-7866 112-5168 416-3052 328-5758 - 112-5176 445-4863 416-3061 416-3079 416-3044 112-5095 112-5184 -
                            質量(g) 1400 1300 1400 1900 1900 900 1360 1400 1800 1900 380 720/セット -
                            1回吐出量(cc) 0.8~0.9 0.8~0.9 0.8 - - 0.7~0.8 1.2 2.0 0.25 - 0.5~0.6 0.4~0.5 -
                            最大圧力(MPa) 29.4 29.4 54 24 24 19.8 47 30 54 - 9.8 19.6 -

                            カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました