(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポジドライブドライバー

ポジドライブドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,532円 1,378円
税込単価
1,685円 1,516円

【特長】・4枚の羽根厚が均等の十字形状になっているのでやっかいなカムアウトを防...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ポジドライブ
  • 先端サイズ・ポジドライブ:
    PZ3
  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • グリップ径(mm):
    35
  • 全長(mm):
    265
  • 軸長(mm):
    150
  • 軸径(mm):
    8
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • JANコード:
    4907587108814
  • トラスココード:
    810-6911
  • 質量(g):
    133.000
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン

型番

4600 PZ3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4600 PZ3

6個

1,532円

1,378

( 1,516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚の羽根厚が均等の十字形状になっているのでやっかいなカムアウトを防止するとともに、強力なトルク伝達が実現します。
・刃先は、高精度のブラックポイント加工です。
・海外家具、欧米製スキー用品に対応します。
【用途】
・ネジ締め作業に。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン

商品情報

商品スペック

4600 PZ3

  • 全身焼入
  • 先端:マグネット入り
  • 刃先:PZ3
  • 軸長(mm):150
  • 全長(mm):265
  • グリップ径(mm):35
  • 軸径(mm):8
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:ポリプロピレン
  • 質量:133g

Loading...

4600 PZ3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポジドライブドライバーの型番4600 PZ3のページです。
型番4600 PZ3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポジドライブドライバー

ポジドライブドライバー

    ベビードライバー BBD-M50

    ベビードライバー BBD-M50

      すべらんドライバーセット

      すべらんドライバーセット

        SUSドライバー SPD-003

        SUSドライバー SPD-003

          ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB

          ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB

            超ミニスタビードライバー

            超ミニスタビードライバー

              スタビードライバー SD-P

              スタビードライバー SD-P

                スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBB

                スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBB

                  SUSドライバー SMD-150

                  SUSドライバー SMD-150

                    ドライバーセット(BOX付き)245.CBB

                    ドライバーセット(BOX付き)245.CBB

                      SUSスタビードライバー SSSD-P2

                      SUSスタビードライバー SSSD-P2

                        ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB

                        ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB

                          べビードライバー BBD-M75

                          べビードライバー BBD-M75

                            メーカー ベッセル TONE TONE TONE PBスイスツールズ TONE TONE PBスイスツールズ TONE PBスイスツールズ TONE PBスイスツールズ TONE
                            通常価格 1,532円 220円 4,000円 4,990円 9,034円 485円 500円 9,245円 4,990円 8,179円 3,260円 8,696円 245円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   5日目   3日目   5日目  
                            先端形状 ポジドライブ マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) マイナス(-) / ポジドライブ プラス(+) プラス(+) ポジドライブ マイナス(-) マイナス(-) / ポジドライブ プラス(+) マイナス(-) / ポジドライブ マイナス(-)
                            先端サイズ・ポジドライブ PZ3 - - - PZ1 / PZ2 - - PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0 - PZ1 / PZ2 - PZ1 / PZ2 -
                            グリップ材質 ソフト樹脂・ゴム 硬質プラスチック ソフト樹脂・ゴム 金属 ソフト樹脂・ゴム 硬質プラスチック 硬質プラスチック ソフト樹脂・ゴム 金属 ソフト樹脂・ゴム 金属 ソフト樹脂・ゴム 硬質プラスチック
                            グリップ径(mm) 35 12.5 30 / 33 29 - 30 31 - 29 - 26 - 12.5
                            全長(mm) 265 101 167 / 198 274 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 30 70 140 / 175 / 205 / 270 274 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 90 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270 126

                            ポジドライブドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました