(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMC-080VN-1-WG901
OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーン OS 80ガタ スクリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,752円
税込単価
49,227円

【特長】・有効画面を大きく取れ、さらに黒マスクにピタリと画像を合わせる必要もな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクリーン
  • 規格:
    NTSC(4:3)
  • 材質1:
    ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM)
  • スクリーンサイズ(mm):
    1726×2150

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SMC-080VN-1-WG901 解除

Loading...

商品仕様

型番商品タイプ規格材質
SEC-080VN-R1-WG901電動巻上式マスク無しスクリーンNTSC(4:3)ケース部:SPCC/サイドキャップ部:樹脂(POM)
SMC-080VN-1-WG901手動巻上式マスク無しスクリーンNTSC(4:3)ケース部:SPCC/サイドキャップ部:樹脂(POM)
商品情報を表示

SMC-080VN-1-WG901 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMC-080VN-1-WG901

手動巻上式マスク無しスクリーン
136-1709
8500.0
2303

1個

44,752( 49,227円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効画面を大きく取れ、さらに黒マスクにピタリと画像を合わせる必要もなく、セッティングが簡単です。
・効率的な会議運営ができます。
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーンの型番SMC-080VN-1-WG901のページです。
型番SMC-080VN-1-WG901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーン

OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーン

    OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーン

    OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーン

      OS 83型 アスペクトフリースクリーン

      OS 83型 アスペクトフリースクリーン

        OS 掛図スクリーン

        OS 掛図スクリーン

          フロアスタンドスクリーン

          フロアスタンドスクリーン

            80型 電動巻上式スクリーン

            80型 電動巻上式スクリーン

              100型 電動巻上式スクリーン

              100型 電動巻上式スクリーン

                電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                  電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

                  電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

                    手動スクリーン 80・100・120型

                    手動スクリーン 80・100・120型

                      スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

                      スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

                        掛図式スクリーン

                        掛図式スクリーン

                          電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

                          電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

                            メーカー OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) 杉田エース 杉田エース OS(オーエス) 杉田エース OS(オーエス) 杉田エース
                            通常価格 44,752円 114,581円 49,337円 17,000円 55,666円 167,367円 176,836円 70,800円 149,600円 89,558円 50,600円 55,234円 70,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目   8日目   8日目   5日目   5日目   1日目   5日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン プロジェクター プロジェクター スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン
                            規格 NTSC(4:3) NTSC(4:3) アスペクトフリー WXGA(16:10) - - - - - - - - -
                            材質1 ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM) ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM) ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM) パイプ部:紙・生地部:湿度調整塗工紙パルプ100%・キャップ部:樹脂(ABS)・紐:PP - - - - - - - - -
                            スクリーンサイズ(mm) 1726×2150 1626×1219 1871×2150 - - - - - - - - - -

                            OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEC-080VN-R1-WG901
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g) 全高(mm)

                            98,999円

                            ( 108,899円 )
                            1個 -

                            8日目

                            電動巻上式マスク無しスクリーン136-171891002265

                            プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました