(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-501-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-501-B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,447円
税込単価
7,092円

【特長】・小型・軽量なので邪魔になりません・簡単に正確な調整ができます・ゲージ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    158-0144
  • 質量(g):
    150.000
  • エア取入口:
    エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)

型番

HAV-501-B 解除

Loading...

商品スペック

HAV-501-B

  • エア入口:G1/4(M)
  • エア出口:G1/4(F)
  • ゲージ付
  • 質量:150g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAV-501-B

1個

6,447( 7,092円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量なので邪魔になりません
・簡単に正確な調整ができます
・ゲージ付で見易く安定した塗装ができます
【用途】
・エア調整に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-501-Bの型番HAV-501-Bのページです。
型番HAV-501-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-501-B

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-501-B

    ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-503-B

    ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-503-B

      スプレーガンJGXシリーズ

      スプレーガンJGXシリーズ

        フリーアングル塗料カップ

        フリーアングル塗料カップ

          TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

          TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

            TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

            TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

              スプレーガン&カップセット吸上式

              スプレーガン&カップセット吸上式

                ST用フレキシブルノズル ST-FN

                ST用フレキシブルノズル ST-FN

                  ペイントクリップ

                  ペイントクリップ

                    スタンダードフック 角 パック入り

                    スタンダードフック 角 パック入り

                      エアースプレーガン重力式

                      エアースプレーガン重力式

                        スタンダードフック(R曲げ) パック入り

                        スタンダードフック(R曲げ) パック入り

                          2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)

                          2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)

                            メーカー デビルビス デビルビス デビルビス デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 H&H アサヒペン トラスコ中山 岩田製作所 H&H 岩田製作所 トラスコ中山
                            通常価格 6,447円 6,849円 18,263円 5,335円 19,748円 19,182円 9,226円 1,930円 352円 88,367円 9,226円 73,591円 14,074円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   9日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション オプション - - カップ付スプレーガン カップ付スプレーガン カップ付スプレーガン オプション オプション オプション カップ付スプレーガン オプション カップ付スプレーガン
                            トラスココード 158-0144 158-0153 - 432-0786 - - - - - - - - -
                            質量(g) 150.000 103.000 430.000 120 - - - - - - - - -
                            エア取入口 エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F) エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F) G1/4 - - - - - - - - - -

                            ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-501-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました