(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
221,637円 216,716円
税込単価
243,801円 238,388円

【特長】・2.8TFT320×240ピクセルカラーLCDディスプレイ・粒子サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定項目:
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ:
    4in1粉塵計
  • サイズ(mm):
    240(H)×75(W)×57(D)

型番

DT-9883M 解除

Loading...

■2.8 TFT320×240ピクセルカラーLCDディスプレイ

■画像(JPEG)&ビデオ(3GP)

■粒子サイズの6チャネルを同時に測定および表示し、0.3μmまでの粒子サイズを測定します

■重量法(PM2.5/PM10)の空気中の浮遊粒子濃度の測定

■GAS(HCHO、CO)検出器

■TVOC、CO2

■気温と湿度、露点と湿球温度

■最大、最小、DIF、AVGレコード、日付/時刻設定制御、アラーム

■MicroSD(MAX.8GBを使用)メモリカード、USBインターフェース

■自動電源オフ

■選択可能なサンプル時間、カウントデータ、プログラム可能な遅延

■日付、時刻、カウント、相対湿度、温度、サンプル量、アラーム、場所ラベルの5000レコードを保存します

■言語選択英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語

 

■チャネル 0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10μM

■流量 0.1ft 3(2.83L/min)内部ポンプで制御

■カウントモード 合計、集中、オーディオ

■偶然の損失 5%、1フィートあたり2000000粒子3

■質量濃度チャネル PM2.5:0-500μg/m3 | PM10:0-500μg/m3

■気温範囲 0-50℃/32 122に℉ | 基本的な精度:±0.5℃/1℉

■湿度範囲 0-100%RH | 基本精度:±2.5%RH(20%-80%RH)

■露点温度範囲 -30-100℃/-22-199℉

■湿球温度範囲 0-80℃/32-176℉

■HCHO(メタナール)範囲 0.01-5.00ppm | 基本精度:±5%FS

■CO(一酸化炭素)範囲 0-1000ppm | 基本精度:±5%FS

■CO2の範囲 0-9999ppm | 基本精度:±75PPM ±読み値の5%

■TVOC範囲 0.00-10mgの/m3 | 精度:±5%FS

■サイズ(H×W×D)240×75×57mm

■重量 570g

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-9883M

1個

221,637円

216,716

( 238,388円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.8TFT320×240ピクセルカラーLCDディスプレイ
・粒子サイズの6チャネルを同時に測定および表示し、0.3μmまでの粒子サイズを測定します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)の型番DT-9883Mのページです。
型番DT-9883Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)

4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)

    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

      PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881M

      PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881M

        フレキシブルネック付き風速計 DT-318

        フレキシブルネック付き風速計 DT-318

          Laserliner エアーモニターCO2 082427J

          Laserliner エアーモニターCO2 082427J

            アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

            アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

              佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

              佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

                エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

                エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

                  CO2モニター DC5V

                  CO2モニター DC5V

                    マルチ環境計測器 多点CO2

                    マルチ環境計測器 多点CO2

                      CO2モニター EA733AJ-21

                      CO2モニター EA733AJ-21

                        SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

                        SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

                          差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2

                          差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2

                            メーカー CEM CEM CEM CEM アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン テストー アズワン アズワン テストー
                            通常価格 221,637円 60,182円 219,819円 19,637円 16,932円 25,000円 30,815円 13,764円 11,760円 676,000円 64,700円 27,019円 108,000円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   8日目   65日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   10日目   4日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 風速計 関連品 関連品 関連品 関連品 CO2モニター 関連品 CO2モニター 関連品 風速計
                            測定項目 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 温度 / 湿度 風速 / 温度 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 風速 / 風量
                            詳細タイプ 4in1粉塵計 ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 240(H)×75(W)×57(D) 185(H)×55(W)×38(D) - 163×45×34 - - - - - - - - -

                            4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました