(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881M

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219,819円 214,939円
税込単価
241,801円 236,433円

【特長】・2.8TFT320×240ピクセルカラー液晶ディスプレイ・粒子粉塵を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DT-9881M 解除

Loading...

■2.8TFT320×240ピクセルカラー液晶ディスプレイ

■カメラImages(JPEG)&ビデオ(3GP)機能

■粒子粉塵を測定し、粒子サイズは0.3μmまで測定可能、測定粒径を6チャンネルで表示

■赤外線温度測定&ターゲティングレーザー

■重量法に従って(PM2.5/PM10)の空気中の浮遊粒子濃度を測定

■有毒ガス(CO、HCHO)測定

■空気温度や湿度、露点湿球温度の測定

■Max、Min、DIF、AVG値の記録、日付/時刻の設定コントロール、警報アラーム

■選択可能なサンプリング時間、カウント機能

■MicroSD(MAX.使用8GB)メモリーカード及びBluetooth/USBインターフェース機能

■自動電源オフ

■日付、時間、カウント、相対湿度、温度、サンプル量、アラームと場所ラベルなど5000レコードを保存する

■選択言語:英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語

 

□粉じん計

■測定チャネル:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10μm

■フローレート:2.83L/分(内蔵ポンプにより制御)

■カウントモデル:トータル、集中、オーディオ

■計数損失:5%、2000000/立方フィート

■マスコンセントレーションチャネル:0-500μg/m3(PM2.5)、0-500μg/m3(PM10)

■温湿度計

■温度測定範囲:0-50℃

■測定誤差:±0.5℃

■湿度測定範囲:0-100%RH

■湿度測定誤差:±2.5%RH(20%-80%)

■露点温度範囲:-30-100℃

■湿球温度範囲:0-80℃ ガス探知機

■HCHO測定範囲:0.01-5.00ppm

■HCHO測定誤差:±5%F.S

■CO測定範囲:0-1000ppm

■CO測定誤差:±5%F.S

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-9881M

1個

219,819円

214,939

( 236,433円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.8TFT320×240ピクセルカラー液晶ディスプレイ
・粒子粉塵を測定し、粒子サイズは0.3μmまで測定可能、測定粒径を6チャンネルで表示

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881Mの型番DT-9881Mのページです。
型番DT-9881Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881M

PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881M

    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

      4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)

      4in1粉塵計 DT-9883M (CO2/CO/HCHO/TVOC)

        CO2モニター DC5V

        CO2モニター DC5V

          LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

          LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

            ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)

            ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)

              エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

              エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

                マルチ環境計測器 多点CO2

                マルチ環境計測器 多点CO2

                  マルチ環境計測器セットEA743AK-2

                  マルチ環境計測器セットEA743AK-2

                    フレキシブルネック付き風速計 DT-318

                    フレキシブルネック付き風速計 DT-318

                      Laserliner エアーモニターCO2 082427J

                      Laserliner エアーモニターCO2 082427J

                        アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

                        アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

                          佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

                          佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

                            メーカー CEM CEM CEM アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 アズワン テストー エスコ CEM アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 219,819円 60,182円 221,637円 11,760円 43,901円 39,900円 13,764円 676,000円 181,950円 19,637円 16,932円 25,000円 30,815円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   8日目   13日目   8日目   65日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 CO2モニター 照度計 風速計 関連品 関連品 関連品 風速計 関連品 関連品 関連品
                            測定項目 温度 / 湿度 温度 / 湿度 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 照度 風速 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧 熱電対温度 風速 / 温度 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧 温度 / 湿度 / CO2
                            詳細タイプ PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 4in1粉塵計 - - - - - - - - - -

                            PM2.5/PM10粒子粉塵計数器 DT-9881Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました