(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピトー管式風圧力・風速・風量計 DT-8920

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピトー管式風圧力・風速・風量計 DT-8920

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,546円
税込単価
41,301円

【特長】・風速、風量、温度に加え微差圧の測定が行える風速計です・風速はm/秒、...

詳細情報を確認する

型番

DT-8920 解除

Loading...

ピトー管式風速計DT8920は風速、風量、温度に加え微差圧の測定が行える風速計です。
風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の5種類で表示できます。
機能
風速・圧力単位変更
動停止
自動ゼロ調整
最高・最低・平均値表示
変化値表示
バックライト

 
測定範囲風速:1.00-80.00m/s
風量:0-99.999m3/min
温度:0.0-50.0℃
微差圧:±5000Pa
分解能風速:0.01m/s
風量:0.001-100m3/min
温度:0.1℃
微差圧:1Pa
精度風速:±2.5%(10.00m/sにて)
風量:風速/ダクトサイズで自動計算
温度:±1.0℃
微差圧:±0.3%F.S.(25℃)
サイズ(H×W×D)212×78×51mm
重量338g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-8920

1個

37,546( 41,301円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速、風量、温度に加え微差圧の測定が行える風速計です
・風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の5種類で表示できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピトー管式風圧力・風速・風量計 DT-8920の型番DT-8920のページです。
型番DT-8920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピトー管式風圧力・風速・風量計 DT-8920

ピトー管式風圧力・風速・風量計 DT-8920

    フレキシブルネック付き風速計 DT-318

    フレキシブルネック付き風速計 DT-318

      風速・風量計(風速・風量・温度)

      風速・風量計(風速・風量・温度)

        ベーン式風速・風温・風量計

        ベーン式風速・風温・風量計

          デジタル風速/風量計 WS-01

          デジタル風速/風量計 WS-01

            アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

            アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

              ベーン式風速・風量計EA739AF-21

              ベーン式風速・風量計EA739AF-21

                マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット

                マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット

                  風速温度計(風杯型)

                  風速温度計(風杯型)

                    風速計(風速・温度)ベーン式

                    風速計(風速・温度)ベーン式

                      風速風温計 EA739AP-1

                      風速風温計 EA739AP-1

                        デジタル風速風温計EA739AP-21

                        デジタル風速風温計EA739AP-21

                          風速計(風速・温度)

                          風速計(風速・温度)

                            メーカー CEM CEM カスタム エスコ カスタム 日本カノマックス エスコ テストー A-Gas Japan(旧FUSO) トラスコ中山 エスコ エスコ カスタム
                            通常価格 37,546円 19,637円 47,364円 54,397円 34,182円 200,000円 79,620円 265,000円 40,923円 22,355円 8,970円 23,420円 17,222円
                            通常出荷日 13日目   13日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品タイプ 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計
                            測定風速範囲(m/s) 1.00~80.00 1.00~30.00 0.20~30.00 0.3~20 0.5~25 0.1~50 0.6~50 0~30 0.9~35.0 0.9~26.8 1~30 0~20 0.4~20
                            分解能(m/s) 0.01 0.01 0.01 風速:0.01(温度:0.1℃) 0.1 0.1 / 0.01 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 0~20 0.1
                            測定項目 風速 / 温度 / 圧力 / 風量 風速 / 温度 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 / 圧力 風速 / 風量 風速 / 温度 / 風量 / 気圧 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度
                            サイズ(mm) 212(H)×78(W)×51(D) 163×45×34 - - - - - - - - - - -

                            ピトー管式風圧力・風速・風量計 DT-8920のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました