(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルネック付き風速計 DT-318

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルネック付き風速計 DT-318

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,637円
税込単価
21,601円

【特長】・長さ約40cmのフレキシブルネックが測定器を狭い部分へ届ける・高感度...

詳細情報を確認する

Loading...

特長

長さ約40cmのフレキシブルネックが測定器を狭い部分へ届ける
高感度・高精度
簡単操作設計
2つのLCDによる数値表示
低消費電力設計
データホールド・最大ホールド機能

 
風速測定範囲解像度正確度
m/s(メートル毎秒)1.00~30.000.01±3% ±0.20m/s
ft/min(フィート毎分)196~59001±3% ±40ft/min
km/h(キロメートル毎時)3.6~108.00.1±3% ±0.8km/h
MPH(マイル毎時)2.2~67.00.1±3% ±0.4MPH
Knots(ノット)1.9~58.00.1±3% ±0.4knots
気温-10~60℃(14~140℉)0.1℃/℉±2.0℃(4.0℉)
サイズ(mm)163×45×34
重量210g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-318

1個

19,637( 21,601円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ約40cmのフレキシブルネックが測定器を狭い部分へ届ける
・高感度、高精度、簡単操作設計
・2つのLCDによる数値表示、低消費電力設計
・データホールド・最大ホールド機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルネック付き風速計 DT-318の型番DT-318のページです。
型番DT-318に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルネック付き風速計 DT-318

フレキシブルネック付き風速計 DT-318

    風速計(風速・温度)

    風速計(風速・温度)

      風速計(風速・温度)

      風速計(風速・温度)

        デジタル風速計(風速・温度)

        デジタル風速計(風速・温度)

          風速温度計

          風速温度計

            風速計(風速・温度)ベーン式

            風速計(風速・温度)ベーン式

              クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

              クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

                アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

                アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

                  風速計(風速・温度) AM-133T

                  風速計(風速・温度) AM-133T

                    風速・風量計(風速・風量・温度)

                    風速・風量計(風速・風量・温度)

                      風速計(風速・温度)多目的クリップ付

                      風速計(風速・温度)多目的クリップ付

                        風速温度計(風杯型)

                        風速温度計(風杯型)

                          ベーン式SDカード付風速計

                          ベーン式SDカード付風速計

                            メーカー CEM カスタム カスタム カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) トラスコ中山 日本カノマックス 日本カノマックス ムラテックKDS カスタム テストー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 19,637円 17,222円 30,221円 56,329円 20,811円 22,355円 207,950円 200,000円 24,500円 47,364円 24,000円 40,923円 55,488円
                            通常出荷日 13日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計
                            測定風速範囲(m/s) 1.00~30.00 0.4~20 0.2~20 0.2~25.0 1.1~20.0 0.9~26.8 0.01~30 0.1~50 0.4~20 0.20~30.00 0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃) 0.9~35.0 0.4~30.0
                            分解能(m/s) 0.01 0.1 0.2 0.01 0.1 0.1 0.1 / 0.01 0.1 / 0.01 0.1 0.01 0.01 0.1 0.1
                            測定項目 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 風速 / 温度 / 圧力 風速 / 温度 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度
                            サイズ(mm) 163×45×34 - - - - - - - - - - - -

                            フレキシブルネック付き風速計 DT-318のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました