(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度・風速計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度・風速計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,364円 ~ 40,546円
税込価格
22,400円 ~ 44,601円

【特長】・CMM/CFM温度・風速計・大型バックライトディスプレイに風速と温度...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

DT-8893

■温度計を内蔵したCFM/CMM風速計
■風速と温度の同時表示

 

測定範囲(測定誤差)0.40-30.00m/s(±3%±0.20m/s)、80-5900ft/min(±3%±40ft/min)、1.4~108.0km/h(±3%±0.8km/h)、0.9-67.0MPH(±3%±0.4MPH)、0.8-58.0knots(±3%±0.4knots)
温度計測定範囲(誤差)-10-60℃(±2.0℃)
CFM0-9999900、0-999.9ft2
CMM0-999900、0-999.9m2

DT-619

■CMM/CFM温度・風速計
■大型バックライトディスプレイに風速と温度を同時に表示

 

風速測定範囲0.40-30.00m/s、80-5900ft/m、1.4-108.0km/h、0.9-67.0MPH、0.8-58.0knot
風速測定誤差±5%
温度測定範囲-10-60℃
温度測定誤差±2.0℃
気流測定範囲0-999900立方フィートまたは0-999900立方メートル
サイズ/重量150×72×35mm
210g
商品情報を表示

型番リスト

型番
分解能(m/s)
風速測定誤差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
±5%

1個

20,364( 22,400円 )

13日目

-
±3%

1個

40,546( 44,601円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CMM/CFM温度・風速計
・大型バックライトディスプレイに風速と温度を同時に表示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度・風速計

温度・風速計

    風速温度計

    風速温度計

      風速計(風速・温度)

      風速計(風速・温度)

        風速計(風速・温度)

        風速計(風速・温度)

          デジタル風速計(風速・温度)

          デジタル風速計(風速・温度)

            風速計(風速・温度)ベーン式

            風速計(風速・温度)ベーン式

              クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

              クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

                アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

                アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

                  風速計(風速・温度) AM-133T

                  風速計(風速・温度) AM-133T

                    風速・風量計(風速・風量・温度)

                    風速・風量計(風速・風量・温度)

                      風速温度計(風杯型)

                      風速温度計(風杯型)

                        風速計(風速・温度)多目的クリップ付

                        風速計(風速・温度)多目的クリップ付

                          風速計(アネモマスター)

                          風速計(アネモマスター)

                            メーカー CEM A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム カスタム カスタム トラスコ中山 日本カノマックス 日本カノマックス ムラテックKDS カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) テストー ケニス
                            通常価格 20,364円 20,811円 30,221円 17,222円 56,329円 22,355円 207,950円 200,000円 24,500円 47,364円 40,923円 24,000円 69,102円
                            通常出荷日 13日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   1日目   5日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計 風速計
                            測定風速範囲(m/s) 0.40~30.00 1.1~20.0 0.2~20 0.4~20 0.2~25.0 0.9~26.8 0.01~30 0.1~50 0.4~20 0.20~30.00 0.9~35.0 0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃) 0.01~20.0
                            測定項目 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 風速 / 温度 / 圧力 風速 / 温度 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 風速 / 温度 風速 / 温度
                            温度測定範囲(℃) -10~60 - - - - - - - - - - - -

                            温度・風速計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました