(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブース用シートCL-907-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンブース用シートCL-907-1

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
313,684円 278,143円
税込単価
345,052円 305,957円

CL-907クリーンブース用の遮光タイプシート(シートのみ)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    クリーンブース用シート(遮光タイプ)
  • 適応機種:
    CL-907
  • JANコード:
    4962772489222
  • 重量:
    14kg
  • 入数:
    1

型番

CL-907-1 解除

Loading...

【商品画像】

CL-907-1

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-907-1

1個

313,684円

278,143

( 305,957円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CL-907クリーンブース用の遮光タイプシート(シートのみ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンブース用シートCL-907-1の型番CL-907-1のページです。
型番CL-907-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンブース用シートCL-907-1

クリーンブース用シートCL-907-1

    クリーンブース用シートCL-903-1

    クリーンブース用シートCL-903-1

      クリーンブース用出入口シートCL-903-2

      クリーンブース用出入口シートCL-903-2

        クリーンブース用出入口シートCL-901-12

        クリーンブース用出入口シートCL-901-12

          フレーム一式CL-907-2

          フレーム一式CL-907-2

            フレーム一式CL-905-3

            フレーム一式CL-905-3

              クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10

              クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10

                フレーム一式 CL-901-8

                フレーム一式 CL-901-8

                  陰圧ブース用シート

                  陰圧ブース用シート

                    クリーンブース CL-903

                    クリーンブース CL-903

                      クリーンブース用 プレフィルター

                      クリーンブース用 プレフィルター

                        エアーシャワー用粘着シート

                        エアーシャワー用粘着シート

                          クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                          クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン トラスコ中山 ホーザン
                            通常価格 313,684円 123,974円 52,601円 52,601円 105,962円 261,804円 299,200円 208,773円 63,708円 349,911円 4,275円 3,006円 27,670円
                            通常出荷日 11日目   11日目   3日目   3日目   6日目   6日目   40日目   6日目   3日目~   6日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 クリーンブース クリーンブース 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション オプション オプション
                            詳細タイプ クリーンブース用シート(遮光タイプ) クリーンブース用シート クリーンブース用出入口シート クリーンブース用出入口シート フレーム一式(据置・固定タイプ) フレーム一式(補強バー付) フレーム一式(全高上下型) - - - - - -
                            適応機種 CL-907 CL-903 CL-903 CL-901/CL-901-A CL-903/Z-904/CL-907/Z-906 CL-905 CL-901-A/CL-905-A(補強バー除く)/Z-902-A - CL-905/CL-905-A - - - -
                            JANコード 4962772489222 4962772489093 4962772489253 4962772489246 4962772489109 4962772489239 - 4962772489086 - 4962772089033 - - -

                            クリーンブース用シートCL-907-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました