(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブッシュネル スピードガン スピードスターV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブッシュネル スピードガン スピードスターV

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,158円
税込価格
29,874円

【特長】・野球やテニスから工事現場の速度測定まで移動体の速度をワンタッチ測定・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 精度:
    ±時速1km(正面測定時の最高精度)、±時速2km以上(角度がある場合)
  • サイズ:
    幅109×奥行152×高さ213mm
  • 重量:
    539g
  • 測定可能速度:
    ボール/時速16~177km、自動車/16~322km
  • 速度感知可能な最大距離:
    ボール/27m(野球の場合、球審位置での測定を推奨)、自動車/457m
  • 感知可能方向:
    向かってくる物体および遠ざかる物体
  • 詳細タイプ:
    スピードガン
  • メーカー型番:
    スピードスターV
  • 電源:
    単二アルカリ乾電池×2個(市販品)

型番

61-7345-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7345-26

1個

27,158( 29,874円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・野球やテニスから工事現場の速度測定まで移動体の速度をワンタッチ測定
・電波法認証済機
・携帯に便利な特製打ウエストホルダー付属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブッシュネル スピードガン スピードスターV

ブッシュネル スピードガン スピードスターV

    小型振動計 3116シリーズ

    小型振動計 3116シリーズ

      ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

      ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

        スピードガン Speedster V

        スピードガン Speedster V

          デジタル振動計 VB-8201HA

          デジタル振動計 VB-8201HA

            ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

            ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

              F90シリーズ デジタルタコメータ

              F90シリーズ デジタルタコメータ

                接触式タコメータ

                接触式タコメータ

                  デジタル回転計(接触・非接触両用)

                  デジタル回転計(接触・非接触両用)

                    デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

                    デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

                      ハンドタコメーター(非接触用)

                      ハンドタコメーター(非接触用)

                        小型強力マグネット(オプション)

                        小型強力マグネット(オプション)

                          WiFiポータブル振動計

                          WiFiポータブル振動計

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 マザーツール ライン精機 ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム マザーツール ライン精機 IMV IMV
                            通常価格 27,158円 168,000円 155,979円 25,130円 37,917円 5,800円 52,630円 19,200円 17,600円 17,250円 31,399円 31,000円 48,000円
                            通常出荷日 1日目   19日目   7日目   5日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目  
                            商品タイプ その他 - - 回転計 振動計 その他 回転計 その他 回転計 回転計 回転計 その他 その他
                            精度 ±時速1km(正面測定時の最高精度)、±時速2km以上(角度がある場合) ±5% ±0.5FTUまたは測定値の±5% - - - - - - - - - -
                            サイズ 幅109×奥行152×高さ213mm 本体/48×23.5×145mm 220×82×66mm - - - - - - - - - -
                            重量 539g - - - - - - - - - - - -
                            測定可能速度 ボール/時速16~177km、自動車/16~322km - - - - - - - - - - - -

                            ブッシュネル スピードガン スピードスターVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました