(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05N

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,158円 131,561円
税込単価
150,874円 144,717円

【特長】・0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    エアロゾルモニター
  • 重量:
    約350g
  • サイズ(mm):
    192×102×37
  • インターフェース:
    イーサネット×1ポート
  • サンプリング方式:
    内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング
  • 表示レベル:
    Class100相当~Class100000相当を10段階でレベル表示100-1000-2000-3000-5000-10000-20000-30000-50000-100000
  • 対象清浄度クラス:
    Class100相当~Class100000相当レベル
  • 供給電圧:
    DC12V±10%付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加
  • 使用周囲環境:
    温度/0~40℃、湿度/30~80%RH
  • 表示方式:
    LEDによる相当清浄度Classのレベル表示
  • 警報出力:
    オープンコレクタ出力(表示と同期)
  • 警報表示:
    任意設定した相当Classでの警報LED点灯
  • メーカー型番:
    AES-1000-05N
  • 測定方式:
    光散乱方式センサ AES1-05N
  • 仕様:
    対象粒子0.5μm以上

型番

4-2093-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2093-01

1個

137,158円

131,561

( 144,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100000相当まで)を10段階表示します。
・内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。
・警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。
・イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。
・発光部は連続通電20000時間の長寿命設計です。
・小型、軽量で取り付けが容易です。
・LANケーブル接続で離れた場所から管理可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05Nの型番4-2093-01のページです。
型番4-2093-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05N

神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05N

    Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M

    Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M

      データロガー GMH5650-SET

      データロガー GMH5650-SET

        理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC

        理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC

          理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)

          理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)

            理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様

            理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様

              アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

              アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

                アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

                アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

                  熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

                  熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

                    Laserliner エアーモニターCO2 082427J

                    Laserliner エアーモニターCO2 082427J

                      SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

                      SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

                        ポータブル色差計 TES-3250

                        ポータブル色差計 TES-3250

                          アネロイド気圧計 SBR121

                          アネロイド気圧計 SBR121

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 137,158円 192,355円 226,412円 119,832円 40,295円 40,295円 39,500円 25,000円 14,671円 16,932円 27,019円 69,300円 19,000円
                            通常出荷日 1日目   10日目   26日目   8日目   7日目   1日目~   1日目   65日目   1日目   8日目   10日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 色差計 気圧計
                            詳細タイプ エアロゾルモニター 分光測色計 データロガー 複合ガス検知器 腕時計型モニター ポータブル ガスモニター 二酸化炭素濃度計 換気チェッカー 二酸化炭素濃度測定器 エアーモニターCO2 エアーチェッカー - -
                            重量 約350g 110g 約250g(電池およびカバーを含む) 0.1kg 45g 約93g 125g 210g 140g 130g 約200g 約230g(電池含む) 345g
                            サイズ(mm) 192×102×37 - - 58(W)×26(D)×65(H) 63(W)×42(H)×22(D) - - - - - - 175×135×50 Φ135×45
                            インターフェース イーサネット×1ポート Micro USB 2.0 USB - - - - - - - - - -

                            神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました