(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,671円
税込単価
16,138円

【特長】・NDIRセンサ使用で純粋にCO2のみを測定します。・TVOC(総揮発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定項目:
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ:
    二酸化炭素濃度測定器
  • 測定範囲:
    CO2酸素400~6000PPM
  • 精度:
    酸素±10%、温度:-10~+50℃(精度±2℃)、湿度:+20~95%(精度±10%)
  • 重量:
    140g
  • 測定センサ:
    NDIR(非分散型赤外線吸収法)
  • 本体サイズ:
    W70×H90×D35mm
  • メーカー型番:
    SN-210C
  • 電源:
    リチイウムイオン3.6V

型番

65-0334-94 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-0334-94

1個

14,671( 16,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NDIRセンサ使用で純粋にCO2のみを測定します。
・TVOC(総揮発性有機化合物)をメインに測定するガス式よりも高精度を実現。
・温度・湿度も測定でき、部屋の管理に適しています。
・日本国内検査品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210Cの型番65-0334-94のページです。
型番65-0334-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

    SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

    SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

      ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

      ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

        CO2モニター DC5V

        CO2モニター DC5V

          マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD

          マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD

            佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

            佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

              CO2モニター EA733AJ-21

              CO2モニター EA733AJ-21

                データロガー GMH5650-SET

                データロガー GMH5650-SET

                  エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

                  エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500

                    アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

                    アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

                      WatchGas 酸素濃度計 7192002

                      WatchGas 酸素濃度計 7192002

                        マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A

                        マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A

                          セコニック 分光色彩照度計 C-7000

                          セコニック 分光色彩照度計 C-7000

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 14,671円 27,019円 42,700円 11,760円 63,711円 30,815円 64,700円 226,412円 13,764円 39,500円 29,711円 20,412円 260,895円
                            通常出荷日 1日目   10日目   10日目   1日目   1日目   1日目   7日目   26日目   1日目   1日目   1日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 CO2モニター 関連品 関連品 CO2モニター 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 照度計
                            測定項目 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 - 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 気圧 温度 / 湿度 / CO2 温度 / 湿度 / CO2 - - 照度
                            詳細タイプ 二酸化炭素濃度測定器 エアーチェッカー 二酸化炭素濃度測定器 - データロガハンディタイプ紫外線強度計 CO2モニター - データロガー CO2モニター 二酸化炭素濃度計 酸素濃度計 紫外線強度計 -
                            測定範囲 CO2酸素400~6000PPM CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99% 0-9999ppm CO2:200~5000ppm、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH 2mW/cm2・20mW/cm2 CO2濃度:200~5000ppm、温度:0.0~50.0℃、湿度:10.0~95.0%rh CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH 溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃ - - 0~30% - 定常光/1~200000lx、1563~40000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20500lx・s、2500~100000K
                            精度 酸素±10%、温度:-10~+50℃(精度±2℃)、湿度:+20~95%(精度±10%) CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm) - CO2:±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度:±0.6℃、湿度(25℃):±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他) ±(0.4%+2dgt) - CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH) 溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃ - - - ±(4%fs+2dgt) -

                            熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました