(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガーミンジャパン ハンディGPS eTrex

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガーミンジャパン ハンディGPS eTrex

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,423円 ~ 59,470円
税込価格
48,865円 ~ 65,417円

【特長】・コンパクトGPS機器・日本詳細地形図2500/25000を標準搭載・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    ハンディGPS
  • 重量:
    バッテリーを含めて148g
  • インターフェース:
    USB
  • 防水性能:
    IPX7
  • ディスプレイタイプ:
    2.2インチ半透明型65KカラーTFT
  • 稼働時間:
    最大25時間
  • 内蔵メモリ/履歴:
    8GB
  • 高感度GPS:
    GPS/GLONASS/みちびき補完
  • 本体サイズ:
    5.4×10.3×3.3cm
  • 使用電池:
    2本の単三電池(別売)、NiMHまたはリチウム電池を推奨
  • 解像度:
    240×320ピクセル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
010-02256-08

1個

44,423( 48,865円 )

-

010-02257-08

1個

59,470( 65,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトGPS機器
・日本詳細地形図2500/25000を標準搭載
・ポイント登録、軌跡登録が可能
・GPSおよびGLONASS衛星システム、日本のみちびき衛星の補完電波のサポートにより、即位可能な衛星はGPS単独よりも2倍以上
・深い渓谷の谷間でも衛星ロストのリスクを低減します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガーミンジャパン ハンディGPS eTrex

ガーミンジャパン ハンディGPS eTrex

    データロガー GMH5650-SET

    データロガー GMH5650-SET

      Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M

      Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M

        神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05N

        神栄テクノロジー エアロゾルモニター(パーティクルモニター) AES-1000-05N

          SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

          SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722

            アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

            アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

              ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

              ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

                アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

                アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01

                  理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様

                  理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様

                    熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

                    熱研 二酸化炭素濃度測定器(NDIRセンサ式) SN-210C

                      理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)

                      理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)

                        理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC

                        理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC

                          Laserliner エアーモニターCO2 082427J

                          Laserliner エアーモニターCO2 082427J

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 44,423円 226,412円 192,355円 137,158円 27,019円 25,000円 42,700円 39,500円 40,295円 14,671円 40,295円 119,832円 16,932円
                            通常出荷日 1日目~   26日目   10日目   1日目   10日目   65日目   10日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            詳細タイプ ハンディGPS データロガー 分光測色計 エアロゾルモニター エアーチェッカー 換気チェッカー 二酸化炭素濃度測定器 二酸化炭素濃度計 ポータブル ガスモニター 二酸化炭素濃度測定器 腕時計型モニター 複合ガス検知器 エアーモニターCO2
                            重量 バッテリーを含めて148g 約250g(電池およびカバーを含む) 110g 約350g 約200g 210g 約135g 125g 約93g 140g 45g 0.1kg 130g
                            インターフェース USB USB Micro USB 2.0 イーサネット×1ポート - - - - - - - - -
                            防水性能 IPX7 - - - - - - - - - - - -

                            ガーミンジャパン ハンディGPS eTrexのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました