(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置電機 直流高電圧プローブ P2000

日置電機 直流高電圧プローブ P2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・CATIII 2000Vまでの高電圧測定を実現・系統を遮断せずにメガ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テストリード・プローブ関連
  • 測定対象(オプション要):
    電圧
  • 保存温湿度範囲:
    -30℃~70℃、90%RH以下(結露しないこと)
  • 最大入力電圧:
    DC2000V/INPUTH–INPUTL間、最大定格電圧
  • 対地間最大定格電圧:
    1000V(測定カテゴリIV)予想される過渡過電圧12000V、2000V(測定カテゴリIII)予想される過渡過電圧15000V
  • OUTPUT端子:
    4mmバナナ端子
  • 使⽤温度範囲:
    -25℃~65℃
  • 形名:
    組み合わせ確度仕様
  • DT4261:
    レンジ600.0V/組み合わせ確度±0.5%rdg±0.2V、レンジ2000V/組み合わせ確度±0.5%rdg±5V
  • CM4141-50、CM4371-50、CM4373-50、CM4375-50:
    レンジ600.0V/組み合わせ確度±1.0%rdg±0.3V、レンジ2000V/組み合わせ確度±1.0%rdg±3V
  • 適合規格:
    EN61010
  • 過負荷保護:
    DC2200V/AC2200V1分間(INPUTH–INPUTL間)、DC600V/AC600V1分間(OUTPUTH–OUTPUTL間)
  • 使用湿度範囲:
    -25℃~40℃/80%RH以下(結露しないこと)、40℃~65℃/40℃、80%RH以下から65℃、25%RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)
  • 入力抵抗:
    20MΩ±5.0%(INPUTH–INPUTL間、OUTPUT端子開放時)
  • メーカー型番:
    P2000
  • 付属品:
    接続ケーブルL4943×1、ストラップバックル×2、ストラップ×1、携帯用ケースC0205×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1

型番

65-1796-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-1796-22

1個

16,000( 17,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CATIII 2000Vまでの高電圧測定を実現
・系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定
・対応するHIOKIのクランプメータやデジタルマルチメータ(DMM)に接続

カタログ

 

65-1796-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置電機 直流高電圧プローブ P2000の型番65-1796-22のページです。
型番65-1796-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置電機 直流高電圧プローブ P2000

日置電機 直流高電圧プローブ P2000

    HFEプローブ

    HFEプローブ

      電圧データロガー

      電圧データロガー

        温度プローブ MODEL 8216

        温度プローブ MODEL 8216

          電流/電圧用データロガー

          電流/電圧用データロガー

            電圧ロガー LR5042

            電圧ロガー LR5042

              電圧/電流ロガー LS200シリーズ

              電圧/電流ロガー LS200シリーズ

                電圧ロガー MCR-4V

                電圧ロガー MCR-4V

                  電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

                  電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

                    電圧4chデータロガー MCR-4V

                    電圧4chデータロガー MCR-4V

                      電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71

                      電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71

                        ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515

                        ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515

                          Mac 8 ST-2-2 チェック端子

                          Mac 8 ST-2-2 チェック端子

                            メーカー アズワン 三和電気計器 エスコ 共立電気計器 共立電気計器 日置電機 アズワン 三商 エスコ T&D 三商 日置電機 マックエイト
                            通常価格 16,000円 1,900円 18,900円 3,000円 - 19,800円 21,472円 37,000円 61,270円 42,000円 42,800円 66,159円 44円
                            通常出荷日 1日目   6日目   2日目   6日目   お見積り   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   21日目   5日目  
                            商品区分 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 データロガー テストリード・プローブ関連 データロガー データロガー データロガー データロガー データロガー データロガー データロガー データロガー テスト端子
                            測定対象(オプション要) 電圧 - - - - - - - 温度 - 電流 - -
                            保存温湿度範囲 -30℃~70℃、90%RH以下(結露しないこと) - - - - - - - - - - - -
                            最大入力電圧 DC2000V/INPUTH–INPUTL間、最大定格電圧 - - - - - - - - - - - -
                            対地間最大定格電圧 1000V(測定カテゴリIV)予想される過渡過電圧12000V、2000V(測定カテゴリIII)予想される過渡過電圧15000V - - - - - - - - - - - -

                            日置電機 直流高電圧プローブ P2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました