(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードコントローラーEA812A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードコントローラーEA812A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,040円 ~ 19,770円  特別価格 
税込価格
14,344円 ~ 21,747円  特別価格 

型式:EA812A-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
材質
周波数
コード長
重量
メーカー型番
電圧
最大負荷電流
メーカー
使用温度範囲
防水規格
コンセント形状
相数
入力プラグ
電線種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130×85×80(H)mm
スチール
50/60Hz
1.9m
600g
SP-105
AC100V
5A
新潟精機
0~45℃
-
-
単相
-
-

1個

13,040( 14,344円 )

1日目

150×101×99(H)mm
スチール
50/60Hz
1.8m
1kg
SP-110
AC100V
11A
新潟精機
0~45℃
-
-
単相
-
-

1個

19,770円

18,283

( 20,111円 )

1日目

60×123×68(H)mm(全長900mm)
本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂
-
1次線:0.6m/2次線:0.15m
500g
SPB-E011W
125V
15A
日動工業
-
IPX3
接地2P
-
ポッキンプラグ
SVCT 2.0mm2×3芯

1個

13,170( 14,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA812A-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 5A スピードコントローラー
型式:EA812A-22,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/11A スピードコントローラー
型式:EA812A-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー(防雨型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラーEA812A

スピードコントローラーEA812A

    AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

    AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

      AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15

      AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15

        超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A

        超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A

          トリマーEA803A

          トリマーEA803A

            スクリューマンドレル(N1A2用)

            スクリューマンドレル(N1A2用)

              磨研機 YOSH-D-100A

              磨研機 YOSH-D-100A

                クイックミニ補助ローラー A-47450

                クイックミニ補助ローラー A-47450

                  ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4

                  ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4

                    ストレートドリルセット(HSS) EA824FJシリーズ

                    ストレートドリルセット(HSS) EA824FJシリーズ

                      電気ドリルスタンド EA817AG-1

                      電気ドリルスタンド EA817AG-1

                        ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS

                        ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS

                          鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A

                          鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ロブテックス 柳瀬 マキタ エスコ エスコ エスコ エスコ マックス(文具)
                            通常価格 13,040円 10,380円 10,380円 8,241円 27,110円 4,720円 228,750円 12,260円 10,480円 12,630円 7,298円 12,670円 248,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   4日目   4日目   3日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            種類 その他電動工具 その他関連用品 その他関連用品 - その他電動工具 その他関連用品 その他電動工具 その他関連用品 先端アクセサリ 先端アクセサリ その他関連用品 先端アクセサリ その他電動工具

                            スピードコントローラーEA812Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました