(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーソーEA161VA-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーソーEA161VA-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,210円
税込単価
22,231円

型式:EA161VA-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ストローク長(mm):
    10
  • ストローク数(回/分):
    5000
  • 空気消費量(m3/min):
    0.22
  • 全長(mm):
    270
  • 重量:
    980g
  • 吸入口:
    1/4"
  • 替刃:
    EA161LN-118~-132
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW以上

型番

EA161VA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA161VA-11

1個

20,210( 22,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA161VA-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:5,000spm/270mm エアーソー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーソーEA161VA-11の型番EA161VA-11のページです。
型番EA161VA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーソーEA161VA-11

エアーソーEA161VA-11

    エアーソー GT-AS10

    エアーソー GT-AS10

      レシプロソー

      レシプロソー

        空研 エアソー

        空研 エアソー

          携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

          携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

            エアーソー 603

            エアーソー 603

              エアーソー(低振動)

              エアーソー(低振動)

                エス・ピー・エアー エアソー

                エス・ピー・エアー エアソー

                  エアースクレッパー No.GT-ASC5

                  エアースクレッパー No.GT-ASC5

                    ミニメカニカルソー

                    ミニメカニカルソー

                      スーパーソー

                      スーパーソー

                        信濃機販 エアソー

                        信濃機販 エアソー

                          メカニカルソー

                          メカニカルソー

                            メーカー エスコ ベッセル エス・ピー・エアー 空研 アイ・ティ・アイ コンパクトツール アネスト岩田キャンベル(DIY) エス・ピー・エアー ベッセル 信濃機販 日東工器 信濃機販 信濃機販
                            通常価格 20,210円 39,900円 30,510円 46,303円 123,830円 52,650円 22,000円 26,070円 37,366円 37,476円 58,265円 32,721円 45,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.6 0.62MPa 0.6 0.49~0.69 0.4~0.6 0.6 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 0.48~0.68
                            ストローク長(mm) 10 10 12 10/5 45 25 - 10 5 5 11 10 9
                            ストローク数(回/分) 5000 5000 5300 5300/6000 0~1200 5000 10000 5000 - 10500 7000 9500 6000
                            空気消費量(m3/min) 0.22 0.28 0.5 0.19 0.18 0.17 170 0.3 0.28 0.28 0.29 0.08 0.3

                            エアーソーEA161VA-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました