(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mmペンチ(チタン合金製)EA534BF-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mmペンチ(チタン合金製)EA534BF-150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,410円
税込単価
54,351円

型式:EA534BF-150,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • ばね:
    なし
  • 材質:
    チタン合金
  • 重量(g):
    220

型番

EA534BF-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534BF-150

1個

49,410( 54,351円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534BF-150,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:150mm ペンチ(チタン合金製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmペンチ(チタン合金製)EA534BF-150の型番EA534BF-150のページです。
型番EA534BF-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mmペンチ(チタン合金製)EA534BF-150

150mmペンチ(チタン合金製)EA534BF-150

    200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200

    200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200

      200mm ペンチ(チタン合金製)

      200mm ペンチ(チタン合金製)

        ミニマイクロ ペンチ 115mm

        ミニマイクロ ペンチ 115mm

          ニッパー・ペンチセットEA682AA-1

          ニッパー・ペンチセットEA682AA-1

            ステンレス ペンチ

            ステンレス ペンチ

              倍力ペンチ

              倍力ペンチ

                ペンチセット3種

                ペンチセット3種

                  ミニチュア強力ペンチ P-33

                  ミニチュア強力ペンチ P-33

                    FIT(F型) ペンチ バネ付

                    FIT(F型) ペンチ バネ付

                      架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

                      架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

                        プロホビーペンチ

                        プロホビーペンチ

                          ペンチ P-43-150・P-43-175

                          ペンチ P-43-150・P-43-175

                            メーカー エスコ エスコ エスコ M&M エスコ ツノダ KTC(京都機械工具) ボッシュ ホーザン ツノダ クニペックス KEIBA ホーザン
                            通常価格 49,410円 10,780円 62,510円 1,138円 4,720円 4,523円 5,617円 8,945円 2,740円 1,516円 6,620円 3,260円 2,267円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            呼び寸法 150 200 200 115 - 175 175 ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160 110 125 240 110 -
                            ばね なし なし なし あり なし なし あり なし あり あり なし あり なし
                            材質 チタン合金 ステンレス(SUS420) - - クロムニッケル鋼 - - - - - - - -
                            重量(g) 220 465 - - - - - - - - - - -

                            150mmペンチ(チタン合金製)EA534BF-150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました