(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,510円
税込単価
10,461円

型式:EA560PN-80,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:T...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    トルクス
  • 軸長(mm):
    70~125
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 適用規格:
    無し
  • サイズ:
    T9・T10・T15・T20・T25
  • メーカー型番:
    PB58549CN
  • 重量(g):
    293
  • メーカー:
    PBSWISSTOOLS
  • 絶縁試験:
    VDE1000V

型番

EA560PN-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560PN-80

1個

9,510( 10,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560PN-80,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:T9-T25/5本組 Torx絶縁ドライバー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80の型番EA560PN-80のページです。
型番EA560PN-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80

T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80

    6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21

    6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21

      6本組ドライバー(絶縁)EA557ST

      6本組ドライバー(絶縁)EA557ST

        絶縁ドライバーセット(ステンレス製)EA560AW-1

        絶縁ドライバーセット(ステンレス製)EA560AW-1

          8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20

          8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20

            メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー

            メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー

              絶縁ナットドライバー 9803

              絶縁ナットドライバー 9803

                エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB

                エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB

                  エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB

                  エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB

                    エレクトロ絶縁ドライバーセット5539.CBB

                    エレクトロ絶縁ドライバーセット5539.CBB

                      エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB

                      エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB

                        エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY

                        エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY

                          エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5543.SLCBB

                          エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5543.SLCBB

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ベッセル クニペックス PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 9,510円 9,097円 10,360円 12,300円 6,860円 1,407円 3,651円 7,934円 7,589円 4,587円 4,830円 8,849円 12,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            先端規格 トルクス プラス(+)/マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) プラス(+) ボックス トルクス マイナス(-) マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) マイナス(-)/ポジ マイナス(-)/ポジ
                            軸長(mm) 70~125 80~125 75~150 80~125 75 75 125 100 / 80 / 125 / 70 100 / 80 / 125 100 100 / 80 100 / 80 / 125 100 / 80 / 150 / 125
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            適用規格 無し 無し 無し 無し 無し IEC60900 無し IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
                            サイズ T9・T10・T15・T20・T25 - - - - - - - - - - - -

                            T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました