(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.14~1.5mm2ミニワイヤーカッターEA585RA-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.14~1.5mm2ミニワイヤーカッターEA585RA-11

通常単価(税別)
6,810円
税込単価
7,491円

型式:EA585RA-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    135
  • 切断能力:
    0.14~1.5mm2
  • メーカー型番:
    8000 1001 3
  • メーカー:
    RENNSTEIG(レンシュタイグ)

型番

EA585RA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA585RA-11

1個

6,810( 7,491円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA585RA-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.14-1.5m㎡ ミニワイヤーカッター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.14~1.5mm2ミニワイヤーカッターEA585RA-11の型番EA585RA-11のページです。
型番EA585RA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.14~1.5mm2ミニワイヤーカッターEA585RA-11

0.14~1.5mm2ミニワイヤーカッターEA585RA-11

    ワイヤーストリッパー YS-1

    ワイヤーストリッパー YS-1

      ケーブルストリッパー YS-100/101

      ケーブルストリッパー YS-100/101

        ワイヤーロープカッター WC-450

        ワイヤーロープカッター WC-450

          ワイヤストリッパー 細線用

          ワイヤストリッパー 細線用

            ワイヤーカッター 9561-190

            ワイヤーカッター 9561-190

              アルミスーパーカッター SM200A

              アルミスーパーカッター SM200A

                松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

                松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

                  ワイヤストリッパー 太線用

                  ワイヤストリッパー 太線用

                    (メリー印)VVF線ストリッパー

                    (メリー印)VVF線ストリッパー

                      TRAD ワイヤーロープカッター

                      TRAD ワイヤーロープカッター

                        ワイヤーロープカッター WC-150

                        ワイヤーロープカッター WC-150

                          ワイヤーロープカッター WC-200

                          ワイヤーロープカッター WC-200

                            メーカー エスコ goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) ツノダ トラスコ中山 クニペックス スーパーツール 松阪商事 トラスコ中山 室本鉄工 TRAD ツノダ ツノダ
                            通常価格 6,810円 4,719円 1,800円 8,548円 2,806円 10,829円 2,030円 4,759円 2,806円 9,932円 2,290円 2,500円 3,760円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 135 170 140 430 165 190 215 205 165 185 190 167 202
                            切断能力 0.14~1.5mm2 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 8000 1001 3 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) - - - - - - - - - - - -

                            0.14~1.5mm2ミニワイヤーカッターEA585RA-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました