(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50~50mmマルチ段差ゲージEA719K-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50~50mmマルチ段差ゲージEA719K-82

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,300円
税込単価
8,030円

型式:EA719K-82,エスコ大分類:測定工具,商品名:-50/50mm マ...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    -50~50
  • サイズ:
    77×5×120mm
  • 材質:
    ステンレス、真鍮
  • 重量:
    51g
  • 型番:
    MSG-50
  • 目量:
    1mm
  • 器差:
    ±0.15mm
  • メーカー:
    新潟精機
  • 測定範囲(サイズ):
    本体直尺目盛:50~0~50mm、余盛高さ:100mm(幅:約38mm)

型番

EA719K-82 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA719K-82

1個

7,300( 8,030円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA719K-82,エスコ大分類:測定工具,商品名:-50/50mm マルチ段差ゲージ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50~50mmマルチ段差ゲージEA719K-82の型番EA719K-82のページです。
型番EA719K-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50~50mmマルチ段差ゲージEA719K-82

-50~50mmマルチ段差ゲージEA719K-82

    溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4

    溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4

      溶接ゲージEA719K-32

      溶接ゲージEA719K-32

        溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1A

        溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1A

          溶接基準点ゲージEA719K-91

          溶接基準点ゲージEA719K-91

            マルチ段差ゲージ

            マルチ段差ゲージ

              溶接ゲージ WGF-50/60

              溶接ゲージ WGF-50/60

                電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88

                電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88

                  溶接ゲージ FDW-1

                  溶接ゲージ FDW-1

                    溶接ゲージ AWG-10

                    溶接ゲージ AWG-10

                      溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                      溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                        溶接ゲージ

                        溶接ゲージ

                          溶接ゲージA

                          溶接ゲージA

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 シンワ測定
                            通常価格 7,300円 1,960円 16,780円 8,890円 16,780円 7,184円 17,045円 11,160円 14,052円 5,100円 33,467円 7,000円 12,650円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   2日目   2日目   6日目   6日目   11日目   1日目   2日目  
                            測定範囲(mm) -50~50 0~20 - - - -50~+50 5〜30(開先有)、0〜20(開先無) - 0~4 11 0~4 - -
                            サイズ 77×5×120mm 56×48×5mm 105×1.5×78mm 70.5×48×7mm - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス、真鍮 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス - - - - -
                            重量 51g 25g 190g 85g 240g - - - - - - - -
                            型番 MSG-50 58692 WGU-9M 58691 SPR-E100 - - - - - - - -

                            -50~50mmマルチ段差ゲージEA719K-82のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました