(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

通常単価(税別)
12,020円
税込単価
13,222円

型式:EA535TJ-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 銅線切断能力(mm):
    0.1~0.65
  • ESD対応:
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    炭素鋼
  • 全長(mm):
    123
  • 切断角度:
    16°
  • 切断形状:
    レーザーフラッシュ

型番

EA535TJ-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535TJ-20

1個

12,020( 13,222円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA535TJ-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:123mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20の型番EA535TJ-20のページです。
型番EA535TJ-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

    精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)EA535TA-11・12・13

    精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)EA535TA-11・12・13

      160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

      160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

        ESDミクロカッター ばね付

        ESDミクロカッター ばね付

          120mm精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TD-3

          120mm精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TD-3

            120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

            120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

              140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

              140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

                精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32

                精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32

                  マイクロニッパー NS-04

                  マイクロニッパー NS-04

                    マイクロニッパー NS-03

                    マイクロニッパー NS-03

                      マイクロシャー MS-120・MS-120C

                      マイクロシャー MS-120・MS-120C

                        ステンレス製ラバーグリップニッパー

                        ステンレス製ラバーグリップニッパー

                          エレクトロニッパ ENI-100

                          エレクトロニッパ ENI-100

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エンジニア エスコ エスコ エスコ エスコ エンジニア エンジニア トップ工業 ANEX トップ工業
                            通常価格 12,020円 7,004円 24,828円 2,650円 8,303円 13,990円 5,770円 9,940円 2,700円 - 4,036円 2,100円 4,177円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            銅線切断能力(mm) 0.1~0.65 - 0.32~0.81 0.6 0.1~1.0 0.15~1.5 - - 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2
                            ESD対応 - - - - - -
                            ばね あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            本体材質 炭素鋼 炭素鋼 タングステンカーバイド 高炭素鋼 - - ステンレス 特殊工具鋼 高炭素鋼 高炭素鋼 DSRIK6 SUS420J2 DSRIK6
                            全長(mm) 123 115 160 - - - - - - - - - -

                            123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました