(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]精密ニッパーEA535TD-12・13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ESD]精密ニッパーEA535TD-12・13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,145円
税込単価
14,460円

型式:EA535TD-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • ESD対応:
  • ばね:
    あり
  • 全長:
    120mm
  • 刃硬度:
    HRC63~65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA535TD-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
銅線切断能力(mm)
切断刃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535TD-12

0.15~1.0
フラッシュ

1個

13,145( 14,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA535TD-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
型式:EA535TD-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]精密ニッパーEA535TD-12・13の型番EA535TD-12のページです。
型番EA535TD-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ESD]精密ニッパーEA535TD-12・13

[ESD]精密ニッパーEA535TD-12・13

    120mm精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TD-3

    120mm精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TD-3

      140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

      140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

        130mm精密用ニッパー(バネ・グリップ付)EA535KD-13

        130mm精密用ニッパー(バネ・グリップ付)EA535KD-13

          120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

          120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

            140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6

            140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6

              精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32

              精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32

                精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)EA535TA-11・12・13

                精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)EA535TA-11・12・13

                  123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

                  123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

                    140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C

                    140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C

                      ESDミクロカッター ばね付

                      ESDミクロカッター ばね付

                        115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21

                        115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21

                          160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

                          160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エンジニア エスコ エスコ
                            通常価格 13,145円 8,303円 5,770円 8,690円 13,990円 5,270円 9,940円 7,004円 12,020円 5,420円 2,650円 7,590円 24,828円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   2日目   3日目  
                            ESD対応 - - - - -
                            ばね あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            全長 120mm 120mm 140mm 130mm 120mm 140mm - - - 140mm - - -
                            刃硬度 HRC63~65 HRC63~65 HRC54 HRC60 - HRC54 56HRC - - - - - -

                            [ESD]精密ニッパーEA535TD-12・13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました