(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,828円
税込単価
27,311円

型式:EA535TS-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:16...

詳細情報を確認する

型番

EA535TS-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA535TS-4

1個

24,828( 27,311円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA535TS-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4の型番EA535TS-4のページです。
型番EA535TS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4

    123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

    123mm精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TJ-20

      精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)EA535TA-11・12・13

      精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)EA535TA-11・12・13

        120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

        120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

          マイクロニッパー NS-03

          マイクロニッパー NS-03

            マイクロニッパー NS-04

            マイクロニッパー NS-04

              ESDミクロカッター ばね付

              ESDミクロカッター ばね付

                マイクロシャー MS-120・MS-120C

                マイクロシャー MS-120・MS-120C

                  エレクトロニッパ ENI-100

                  エレクトロニッパ ENI-100

                    ステンレス製ラバーグリップニッパー

                    ステンレス製ラバーグリップニッパー

                      120mm精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TD-3

                      120mm精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)EA535TD-3

                        140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

                        140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

                          115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21

                          115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エンジニア エンジニア エンジニア トップ工業 トップ工業 ANEX エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 24,828円 12,020円 7,004円 13,990円 - 2,700円 2,650円 4,036円 3,635円 2,100円 8,303円 5,770円 7,590円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目  
                            銅線切断能力(mm) 0.32~0.81 0.1~0.65 - 0.15~1.5 1.4 1.2 0.6 1.2 1.2 1.2 0.1~1.0 - -
                            ばね あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            本体材質 タングステンカーバイド 炭素鋼 炭素鋼 - 高炭素鋼 高炭素鋼 高炭素鋼 DSRIK6 DSRIK6 SUS420J2 - ステンレス -
                            全長(mm) 160 123 115 - - - - - - - - - 115
                            切断形状 セミフラッシュ レーザーフラッシュ - フラッシュ - - - - - - - - -

                            160mm精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)EA535TS-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました