(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻エアーホースリールEA124BJ-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動巻エアーホースリールEA124BJ-26

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,090円 69,970円
税込単価
81,499円 76,967円

型式:EA124BJ-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • サイズ:
    471×226×502(H)mm
  • ホース材質:
    ポリウレタン樹脂
  • ホース長:
    15m
  • 一次側取付金具:
    G1/2"
  • 二次側取付金具:
    Rc1/2"
  • 使用圧力:
    1.4MPa
  • 重量:
    15.9kg
  • 内径×外径:
    11×16mm
  • メーカー型番:
    MMA-415A
  • メーカー:
    三協リール(TRIENS)

型番

EA124BJ-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BJ-26

1個

74,090円

69,970

( 76,967円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA124BJ-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 11mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻エアーホースリールEA124BJ-26の型番EA124BJ-26のページです。
型番EA124BJ-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻エアーホースリールEA124BJ-26

自動巻エアーホースリールEA124BJ-26

    自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28

    自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28

      自動巻エアーホースリールEA124BK

      自動巻エアーホースリールEA124BK

        自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22

        自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22

          自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK

          自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK

            自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46

            自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46

              自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK

              自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK

                自動巻エアーホースリール(静音巻取)EA124BY

                自動巻エアーホースリール(静音巻取)EA124BY

                  エアーホースリールEA124B

                  エアーホースリールEA124B

                    自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1

                    自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1

                      ウレタンエアーホースリールEA124B-2

                      ウレタンエアーホースリールEA124B-2

                        ウレタンエアーホースリールEA124BA

                        ウレタンエアーホースリールEA124BA

                          高圧エアホースリールEA124BX

                          高圧エアホースリールEA124BX

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 74,090円 64,630円 61,390円 31,490円 68,720円 29,630円 35,760円 35,428円 48,290円 10,540円 34,420円 33,590円 43,710円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール
                            サイズ 471×226×502(H)mm 380×247×430(H)mm 336×181×437(H)mm 312(W)×121(D)×388(H)mm 336×181×437(H)mm 288×110×367(H)mm 312(W)×121(D)×388(H)mm 300(W)×140(D)×380(H)mm 394×402×394(H)mm 305(W)×156(D)×288(H)mm 348(W)×227(D)×398(H)mm 330×402×364.5(H)mm 335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm
                            ホース材質 ポリウレタン樹脂 ポリウレタン ブレード入りポリウレタン 編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂 ブレード入(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ) - - ポリウレタン ブレード入りポリウレタン - ブレード入りポリウレタン ブレード入りポリウレタン(外装色:ピンクパープル) 塩化ビニール樹脂
                            ホース長 15m 15m 15m 10m - 10m 10m - - 14m - - -
                            一次側取付金具 G1/2" R1/2" G1/2"プラグカプラー付 G(PF)3/8" G1/2"プラグカプラー付 G1/4" G(PF)3/8" - - - - - -

                            自動巻エアーホースリールEA124BJ-26のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました