(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアーホースリールEA124B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンエアーホースリールEA124B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,420円
税込単価
38,962円

型式:EA124B-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 材質:
    編糸補強1Bブレード入ポリウレタン、円盤(鉄板)
  • サイズ:
    348(W)×227(D)×398(H)mm
  • 使用圧力:
    1.5MPa
  • 全長:
    48m
  • 重量(kg):
    8.1
  • 内径×外径:
    6.5×10mm
  • メーカー型番:
    UCS-502
  • 1次ホース:
    2m
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番

EA124B-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124B-2B

1個

35,420( 38,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA124B-2B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホースリールEA124Bの型番EA124B-2Bのページです。
型番EA124B-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンエアーホースリールEA124B

ウレタンエアーホースリールEA124B

    ウレタンエアーホースリールEA124B-2

    ウレタンエアーホースリールEA124B-2

      エアーホースリールEA124B

      エアーホースリールEA124B

        ウレタンエアーホースリールEA124BA

        ウレタンエアーホースリールEA124BA

          高圧エアホースリールEA124BX

          高圧エアホースリールEA124BX

            自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS

            自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS

              自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1

              自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1

                自動巻エアーホースリールEA124BK

                自動巻エアーホースリールEA124BK

                  自動巻エアーホースリールEA124BJ-26

                  自動巻エアーホースリールEA124BJ-26

                    自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK

                    自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK

                      自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46

                      自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46

                        自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28

                        自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28

                          自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22

                          自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 35,420円 34,420円 48,290円 33,590円 43,710円 14,850円 10,540円 61,390円 74,090円 68,720円 29,630円 64,630円 31,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール
                            材質 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン、円盤(鉄板) - - - - ホース:ポリウレタン(メッシュ入り) ホース:ポリウレタン(メッシュ入) - - - - - -
                            サイズ 348(W)×227(D)×398(H)mm 348(W)×227(D)×398(H)mm 394×402×394(H)mm 330×402×364.5(H)mm 335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm - 305(W)×156(D)×288(H)mm 336×181×437(H)mm 471×226×502(H)mm 336×181×437(H)mm 288×110×367(H)mm 380×247×430(H)mm 312(W)×121(D)×388(H)mm
                            使用圧力 1.5MPa 1.5MPa 1.5MPa 1.5MPa 3.0MPa 1.5MPa - 1.5MPa 1.4MPa 1.5MPa 1.5MPa 1.4MPa 1.5MPa
                            全長 48m 18m 28m 20m 20m - - - - - - - -

                            ウレタンエアーホースリールEA124Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました