(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA512A-1
3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3 プーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,950円 58,511円
税込単価
68,145円 64,362円

型式:EA512A-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA512A-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA512A-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
型番
最大直径(mm)
アーム深さ(mm)
能力(外抜き;mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA512A-1

1.1
225-1
50
25
30~50

1個

61,950円

58,511

( 64,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA512A-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
型式:EA512A-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
型式:EA512A-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3の型番EA512A-1のページです。
型番EA512A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3

3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3

    ベアリングプーラーEA512-1・2

    ベアリングプーラーEA512-1・2

      ベアリングプーラーEA512D

      ベアリングプーラーEA512D

        スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF

        スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF

          固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH

          固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH

            3本爪プーラーEA500BF

            3本爪プーラーEA500BF

              3本爪プーラーEA500B

              3本爪プーラーEA500B

                スライドプーラー(3本爪)EA500AR

                スライドプーラー(3本爪)EA500AR

                  スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500AR

                  スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500AR

                    3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC

                    3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC

                      ベアリングプーラーセットEA510AG-3

                      ベアリングプーラーセットEA510AG-3

                        2本爪プーラーEA500

                        2本爪プーラーEA500

                          ベアリングプーラーセットEA510AG-1・2

                          ベアリングプーラーセットEA510AG-1・2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 54,153円 14,490円 31,735円 87,026円 101,537円 19,265円 9,960円 98,652円 73,220円 83,400円 74,408円 7,630円 44,453円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   2日目~   2日目   2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ベアリングプーラ ベアリングプーラ ベアリングプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ベアリングプーラ ギヤプーラ ベアリングプーラ
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            メーカー KUKKO(クッコ) 京都機械工具(KTC) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ)

                            3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA512A-2
                            EA512A-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量(kg) 型番 最大直径(mm) アーム深さ(mm) 能力(外抜き;mm)

                            62,970円

                            ( 69,267円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.2225-2702550~70

                            54,153円

                            ( 59,568円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.2225-3903070~90

                            プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました