(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500AR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA500AR-13
スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500AR プーラ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,220円 69,156円
税込単価
80,542円 76,072円

型式:EA500AR-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品:
    本体
  • メーカー:
    KUKKO(クッコ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA500AR-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA500AR-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
引張強度
型番
最大直径(mm)
アーム深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA500AR-13

5.33
6t
30-10-P3
130
100・200・250・350

1個

73,220円

69,156

( 76,072円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA500AR-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:130mm スライドアームプーラー4本セット(3本爪)
型式:EA500AR-20,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm スライドアームプーラー2本セット(3本爪)
型式:EA500AR-25,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500ARの型番EA500AR-13のページです。
型番EA500AR-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500AR

スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500AR

    スライドプーラー(3本爪)EA500AR

    スライドプーラー(3本爪)EA500AR

      スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA

      スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA

        2本爪プーラーEA500

        2本爪プーラーEA500

          スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF

          スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF

            3本爪プーラーEA500BF

            3本爪プーラーEA500BF

              3本爪プーラーEA500B

              3本爪プーラーEA500B

                2本爪スライドプーラーEA500AP

                2本爪スライドプーラーEA500AP

                  3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC

                  3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC

                    固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH

                    固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH

                      サイドクランププーラーEA500AE

                      サイドクランププーラーEA500AE

                        3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3

                        3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)EA512A-1~3

                          ベアリングプーラーセットEA510AG-3

                          ベアリングプーラーセットEA510AG-3

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 73,220円 98,652円 48,315円 7,630円 87,026円 19,265円 9,960円 14,896円 83,400円 101,537円 24,871円 54,153円 74,408円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ベアリングプーラ ベアリングプーラ
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            メーカー KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ) KUKKO(クッコ)

                            スライドアームプーラーセット(3本爪)EA500ARのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA500AR-20
                            EA500AR-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量(kg) 引張強度 型番 最大直径(mm) アーム深さ(mm)

                            83,706円

                            ( 92,077円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            7.637t30-20-P2200150・300

                            201,728円

                            ( 221,901円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            23.8610t30-3-P3250200・300・400

                            プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました