(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,270円
税込単価
76,197円

型式:EA757ZA-51A,エスコ大分類:測定工具,商品名:7.5-1,09...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約180g(電池除く)
  • サイズ:
    42(W)×100(D)×75(H)mm
  • 付属品:
    ケース・電池
  • 電源:
    CR2リチウム電池×1本(付属)
  • 測定範囲:
    7.5~1090m(8~1200yd)
  • 測定精度:
    ±0.75m/yd(700m/yd未満)、±1.25m/yd(700m/yd以上、1000m/yd未満)、±1.75m/yd(1000m/yd以上)
  • レーザークラス:
    1M
  • メーカー型番:
    COOLSHOT PROII STABILIZED
  • 防塵・防水性:
    防曇/ 防水(1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません))/電池室は生活防水(JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による))
  • 対物レンズ径:
    21mm
  • 実視界:
    7.5°
  • アイレリーフ:
    18.0mm
  • ひとみ径:
    3.5mm
  • メーカー:
    ニコン(Nikon)
  • 倍率(倍):
    6

(i)ご注意

  • すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA757ZA-51A

1個

69,270( 76,197円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA757ZA-51A,エスコ大分類:測定工具,商品名:7.5-1,090m/X6 レーザー距離計

(i)ご注意

  • すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51Aの型番EA757ZA-51Aのページです。
型番EA757ZA-51Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51A

7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51A

    5~1090m/×6レーザー距離計EA757ZA-12F

    5~1090m/×6レーザー距離計EA757ZA-12F

      5~770mレーザー距離計EA757ZA-9

      5~770mレーザー距離計EA757ZA-9

        5~1600mレーザー距離計EA757ZA-66

        5~1600mレーザー距離計EA757ZA-66

          5~730m/×6 レーザー距離計

          5~730m/×6 レーザー距離計

            0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B

            0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B

              0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C

              0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C

                0.08~100m レーザー距離計

                0.08~100m レーザー距離計

                  0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9C

                  0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9C

                    0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

                    0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

                      レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

                      レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

                        受光器スライド式スケール棒

                        受光器スライド式スケール棒

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ STS
                          通常価格 69,270円 51,580円 29,220円 132,180円 36,000円 9,597円 12,958円 38,340円 11,350円 16,270円 21,380円 16,302円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   6日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                          重量 約180g(電池除く) 約175g(電池を除く) 180g 992g 約130g(電池を除く) セフフック無し:104g、セフフック有り:106g セフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む) 230g 86g(乾電池含む) 100g - -
                          サイズ 42(W)×100(D)×75(H)mm 38(W)×100(D)×75(H)mm 42(W)×110(D)×75(H)mm 180(W)×137(D)×58(H)mm 37(W)×91(D)×73(H)mm セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm 64(W)×28(D)×142(H)mm 38(W)×105(D)×22(H)mm 45(W)×24(D)×106(H)mm 53(W)×29(D)×119(H)mm -
                          付属品 ケース・電池 ケース ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V) 収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備) 収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備) キャリングバッグ 単4アルカリ電池(テスト用×2本) ストラップ キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) -
                          電源 CR2リチウム電池×1本(付属) CR2×1本(付属)、オートパワーオフ機能(約8秒) CR2乾電池×1個(付属) CR2乾電池×1個(付属) CR2リチウム電池×1本(付属) 単4電池×2本(付属) 単4電池×2本(付属) 単3形アルカリ乾電池×3本(付属) 単4アルカリ電池×2本(付属) 単4電池×2本(付属) 単3アルカリ乾電池×2本(付属) -
                          測定範囲 7.5~1090m(8~1200yd) 5~1090m(6~1200yd.) 5~770m 5~1600m 5~730m/6~800yd. 0.1~30m(条件による) 0.1~50m(条件による) 距離測定(標準):0.08~100m、距離測定(測定に不利な環境下):0.08~60m、ピタゴラス測定の傾斜:0~360°(4×90°)、傾斜測定:0~360°(4×90°) 0.15~20m 0.05~40m 0.05~50m -

                          7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51Aのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました