(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,350円
税込単価
12,485円

型式:EA720ZB-9C,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.15- 20m...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    86g(乾電池含む)
  • サイズ:
    38(W)×105(D)×22(H)mm
  • 付属品:
    単4アルカリ電池(テスト用×2本)
  • 電源:
    単4アルカリ電池×2本(付属)
  • 出力:
    1mW以下(クラス2)
  • 測定範囲:
    0.15~20m
  • 機能:
    距離、連続測定、オートパワーオフ(約5分:連続測定時除く)
  • 測定精度:
    ±3mm(条件による)
  • 波長:
    635nm
  • 測定基準:
    本体後方端部
  • 光源:
    レーザーダイオード
  • 使用温度範囲:
    -10~+40℃
  • 保管温度範囲:
    -20~+70℃
  • メーカー型番:
    ZAMO3
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 最小測定単位:
    1mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720ZB-9C

1個

11,350( 12,485円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720ZB-9C,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.15- 20m レーザー距離計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9Cの型番EA720ZB-9Cのページです。
型番EA720ZB-9Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9C

0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9C

    0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C

    0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C

      0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

      0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

        0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B

        0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B

          0.08~100m レーザー距離計

          0.08~100m レーザー距離計

            レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

            レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42

              5~770mレーザー距離計EA757ZA-9

              5~770mレーザー距離計EA757ZA-9

                5~1600mレーザー距離計EA757ZA-66

                5~1600mレーザー距離計EA757ZA-66

                  5~730m/×6 レーザー距離計

                  5~730m/×6 レーザー距離計

                    5~1090m/×6レーザー距離計EA757ZA-12F

                    5~1090m/×6レーザー距離計EA757ZA-12F

                      7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51A

                      7.5~1,090m/×6レーザー距離計EA757ZA-51A

                        受光器スライド式スケール棒

                        受光器スライド式スケール棒

                          レーザー距離計 LRシリーズ

                          レーザー距離計 LRシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ STS アズワン
                            通常価格 11,350円 12,958円 16,270円 9,597円 38,340円 21,380円 29,220円 132,180円 36,000円 51,580円 69,270円 16,302円 7,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            重量 86g(乾電池含む) セフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む) 100g セフフック無し:104g、セフフック有り:106g 230g - 180g 992g 約130g(電池を除く) 約175g(電池を除く) 約180g(電池除く) - -
                            サイズ 38(W)×105(D)×22(H)mm セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm 45(W)×24(D)×106(H)mm セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm 64(W)×28(D)×142(H)mm 53(W)×29(D)×119(H)mm 42(W)×110(D)×75(H)mm 180(W)×137(D)×58(H)mm 37(W)×91(D)×73(H)mm 38(W)×100(D)×75(H)mm 42(W)×100(D)×75(H)mm - -
                            付属品 単4アルカリ電池(テスト用×2本) 収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備) ストラップ 収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備) キャリングバッグ キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V) ケース ケース・電池 - -
                            電源 単4アルカリ電池×2本(付属) 単4電池×2本(付属) 単4電池×2本(付属) 単4電池×2本(付属) 単3形アルカリ乾電池×3本(付属) 単3アルカリ乾電池×2本(付属) CR2乾電池×1個(付属) CR2乾電池×1個(付属) CR2リチウム電池×1本(付属) CR2×1本(付属)、オートパワーオフ機能(約8秒) CR2リチウム電池×1本(付属) - -
                            出力 1mW以下(クラス2) <1mW(クラスII) 1mW以下(クラスII) <1mW(クラスII) <1mW(クラスⅡ) 1mW以下(クラスII) - - - - - - -

                            0.15~20mレーザー距離計EA720ZB-9Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました