(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/800W小型温風発生機EA897VH-3

AC100V/800W小型温風発生機EA897VH-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,210円
税込単価
105,831円

型式:EA897VH-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準タイプ
  • 最大風量(㎥/min):
    2.7
  • ヒーター容量(kw):
    0.8
  • 電源:
    単相100V
  • 電源周波数:
    50/60Hz共用
  • サイズ:
    240(W)×200(L)×236(H)mm
  • 風量:
    2.4/2.7m3/min
  • 型番:
    HAD0800
  • メーカー:
    八光電機(HAKKO)
  • 重量:
    5.5kg

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897VH-3

1個

96,210( 105,831円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA897VH-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 800W 小型温風発生機

EA897VH-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/800W小型温風発生機EA897VH-3の型番EA897VH-3のページです。
型番EA897VH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/800W小型温風発生機EA897VH-3

AC100V/800W小型温風発生機EA897VH-3

    ノンフレームトーチ

    ノンフレームトーチ

      小型熱風発生器

      小型熱風発生器

        マイクロケーブルエアーヒーター

        マイクロケーブルエアーヒーター

          高温流体加熱器 800X1S

          高温流体加熱器 800X1S

            小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

            小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

              ホットエアーガン

              ホットエアーガン

                据付型熱風ヒーター

                据付型熱風ヒーター

                  熱風機(デジタル電子温度制御型)

                  熱風機(デジタル電子温度制御型)

                    空気加熱用フィン付ヒータ

                    空気加熱用フィン付ヒータ

                      メーカー エスコ 坂口電熱 ミスミ 坂口電熱 加島 東北電子 坂口電熱 パークヒート スイデン ミスミ
                      通常価格 96,210円 50,151円 18,750円 163,970円 17,263円 19,760円 2,297円 53,291円 199,920円 4,730円
                      通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目~   5日目  
                      種類 標準タイプ ホットエアビーム ホットエアーガン ホットエアビーム ホットエアビーム ホットエアーガン - - - -
                      最大風量(㎥/min) 2.7 - 60 - - - - - - -
                      ヒーター容量(kw) 0.8 3.3 - - - - - - - -
                      電源 単相100V 単相200V - 単相200V - - - - - -
                      電源周波数 50/60Hz共用 - - - - - - - - -

                      AC100V/800W小型温風発生機EA897VH-3のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      熱風発生器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました