(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000g/400mmナイロンハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000g/400mmナイロンハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-32A

通常単価(税別)
14,180円
税込単価
15,598円

型式:EA643DA-32A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 全長(mm):
    400
  • 材質:
    ヘッド:アルミニウム青銅+ナイロン、柄:樹脂
  • 頭径(mm):
    52
  • 頭重量(g):
    1000
  • 詳細タイプ:
    ナイロンハンマー

型番

EA643DA-32A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA643DA-32A

1個

14,180( 15,598円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA643DA-32A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1000g/400mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000g/400mmナイロンハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-32Aの型番EA643DA-32Aのページです。
型番EA643DA-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000g/400mmナイロンハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-32A

1000g/400mmナイロンハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-32A

    450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A

    450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A

      1500g/370mm両頭ハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-3A

      1500g/370mm両頭ハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-3A

        防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KA

        防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KA

          4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0

          4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0

            ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A

            ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A

              26mm打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)EA642LA-126

              26mm打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)EA642LA-126

                21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87

                21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87

                  9×11mm両口スパナ(ノンスパーキング)EA642LD-7

                  9×11mm両口スパナ(ノンスパーキング)EA642LD-7

                    10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115

                    10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115

                      ファイバーグラスハンドル EA642KB-69

                      ファイバーグラスハンドル EA642KB-69

                        バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4A

                        バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4A

                          ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11A

                          ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11A

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,180円 7,210円 21,660円 16,640円 65,790円 36,000円 30,960円 34,650円 12,300円 4,380円 10,130円 30,150円 18,540円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 ヤスリ その他 ブラシ その他 ウエッジ その他 チゼル・ポンチ その他 その他 その他
                            全長(mm) 400 300 370 380 840 1600 160 310 125 115 1498 - -
                            材質 ヘッド:アルミニウム青銅+ナイロン、柄:樹脂 ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂 ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂 ベリリウム銅合金 ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラス ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス アルミニウム青銅 アルミニウム青銅 アルミニウム青銅 アルミニウム青銅 ファイバーグラス 真鍮
                            頭径(mm) 52 26 44 - - - - - - - - - -
                            頭重量(g) 1000 450 1500 - - - - - - - - - -

                            1000g/400mmナイロンハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-32Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました