(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ2.35mm/90°アングルマイクログラインダーヘッドEA818PR-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ2.35mm/90°アングルマイクログラインダーヘッドEA818PR-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,790円
税込単価
6,369円

型式:EA818PR-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 付属品:
    コレットチャックΦ2.35、専用ジョイント、L型レンチ
  • 適合機種:
    EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S
  • 型番:
    27405
  • メーカー:
    キソパワーツール(PROXXON)

型番

EA818PR-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818PR-21

1個

5,790( 6,369円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:Φ2.35/90°アングル マイクログラインダーヘッド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ2.35mm/90°アングルマイクログラインダーヘッドEA818PR-21の型番EA818PR-21のページです。
型番EA818PR-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ2.35mm/90°アングルマイクログラインダーヘッドEA818PR-21

Φ2.35mm/90°アングルマイクログラインダーヘッドEA818PR-21

    AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5

    AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5

      AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25

      AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25

        AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S

        AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S

          DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1

          DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1

            刃研ぎグラインダーEA809BC-2B

            刃研ぎグラインダーEA809BC-2B

              5000~35000rpm[充電式]ハンドグラインダーEA818EV-1

              5000~35000rpm[充電式]ハンドグラインダーEA818EV-1

                AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11

                AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11

                  DC3.6Vハンドグラインダーセット(充電式)EA818EF-18A

                  DC3.6Vハンドグラインダーセット(充電式)EA818EF-18A

                    (3.2mm軸)グラインダーアクセサリーセットEA818E-153

                    (3.2mm軸)グラインダーアクセサリーセットEA818E-153

                      AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A

                      AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A

                        AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11

                        AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11

                          90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                          90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナカニシ
                            通常価格 5,790円 13,510円 11,210円 17,360円 9,930円 9,810円 20,990円 10,020円 13,506円 9,311円 7,310円 9,838円 34,814円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 本体 関連品 セット セット 本体 セット セット セット 関連品 セット セット 本体
                            付属品 コレットチャックΦ2.35、専用ジョイント、L型レンチ スパナ、コレットチャック:Φ2.35・3.0 専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)、ツールスタンド(取付済み)、天板カバー用ノブ ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種、純毛バフ(軸付)2種、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石4種、シリコンバフ1本、切断砥石5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト2本、コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)、専用ビットケース1個、ツールスタンド1個、スパナ1本 スパナ、ダイヤモンドビット×1、ハイスビット×1、軸付き砥石(GC)×1、専用ビットケース、USBケーブル(Type-A、micro Type-B) #60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm 先端工40個、充電器、バッテリー、ケース 三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個 アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル - ルーター本体 付属品:予備Ф2.35用コレット/その他先端パーツ類84pcs 切断砥石、バフ等先端工具19種 -
                            適合機種 EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S - - - - - - - - - - - -
                            型番 27405 28525 22700 28525-S 26500 CG11 FGP10DL(LMSK) 2050-N/11JA LITE 710-RW2 - - -
                            メーカー キソパワーツール(PROXXON) キソパワーツール(PROXXON) キソパワーツール(PROXXON) キソパワーツール(PROXXON) キソパワーツール(PROXXON) 京セラ HiKOKI DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル) - - -

                            Φ2.35mm/90°アングルマイクログラインダーヘッドEA818PR-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました