(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21

[電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,060円
税込単価
51,766円

型式:EA715DL-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用 比重測...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • サイズ:
    本体:40×17×187(H)mm/シース部:Φ2.8mm(先端はΦ2.2mm、長さ 20 mm)、約 120mm
  • 保存温湿度:
    0~50℃、75%RH以下(結露しない事)
  • 測定精度:
    ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 表示分解能:
    0.1℃
  • 重量:
    約27g
  • 適合機種:
    EA715CA-16~-22、-71~-76、-81~-84
  • 電池寿命:
    約1年(1日1時間使用の場合)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-1654
  • 温度測定範囲:
    -40~260℃
  • 動作温湿度:
    0~40℃、75%RH以下(結露しない事)(シース部を除く)
  • 表示更新間隔:
    1秒毎
  • センサー:
    サーミスタ
  • 防水レベル:
    JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
  • 比重皿寸法:
    Φ25mm

型番

EA715DL-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715DL-21

1個

47,060( 51,766円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715DL-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用 比重測定キット

カタログ

 

Loading...

EA715DL-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21の型番EA715DL-21のページです。
型番EA715DL-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21

[電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21

    デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22

    デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22

      防水・防塵デジタルはかりEA715CH-21~EA715CH-26

      防水・防塵デジタルはかりEA715CH-21~EA715CH-26

        電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22

        電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22

          [防水・防塵]電子天秤(校正用分銅内蔵型)EA715CA-71~EA715CA-76

          [防水・防塵]電子天秤(校正用分銅内蔵型)EA715CA-71~EA715CA-76

            [防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84

            [防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84

              台はかりEA715SE-5・EA715SE-10

              台はかりEA715SE-5・EA715SE-10

                デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45

                デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45

                  ポータブルスケールEA715CB-31~EA715CB-33

                  ポータブルスケールEA715CB-31~EA715CB-33

                    防水・防塵デジタルはかりEA715CH-16・EA715CH-17

                    防水・防塵デジタルはかりEA715CH-16・EA715CH-17

                      デジタルホームはかりEA715CB-23

                      デジタルホームはかりEA715CB-23

                        12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310

                        12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310

                          3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B

                          3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 47,060円 8,800円 24,170円 60,880円 87,340円 69,700円 13,100円 9,490円 42,250円 20,830円 4,000円 24,830円 6,000円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   2日目   6日目   5日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            主要用途 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            サイズ 本体:40×17×187(H)mm/シース部:Φ2.8mm(先端はΦ2.2mm、長さ 20 mm)、約 120mm 265(W)×250(D)×106(H)mm 266(W)×280(D)×146(H)mm 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm 350×289×146(H)mm 250(W)×260(D)×108(H)mm 330(W)×509(D)×80(H)mm 236(W)×260(D)×148(H)mm 150(W)×190(D)×35(H)mm 190(W)×218(D)×53(H)mm 120(W)×180(D)×37(H)mm
                            保存温湿度 0~50℃、75%RH以下(結露しない事) - - - - - - - - - - - -
                            測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) - - - - - - - - - - - -

                            [電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました