(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エキスパンダーセットEA208DL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エキスパンダーセットEA208DL-1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,860円 42,925円
税込単価
48,246円 47,218円

型式:EA208DL-1,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    2 3/8”・2 3/4”・3 1/8”・3 1/2”・3 7/8”
  • セット内容:
    エキスパンダー×5、Oリング×7、ワッシャーベアリングアセンブリ、焼き付き防止剤
  • ケースサイズ:
    370×80×315mm
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 適合サイズ:
    1 5/8”~4 1/4”
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ詳細:
    エキスパンダーセット

型番

EA208DL-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA208DL-1

1個

43,860円

42,925

( 47,218円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA208DL-1,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1_5/8”-4_1/4” エキスパンダーセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキスパンダーセットEA208DL-1の型番EA208DL-1のページです。
型番EA208DL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エキスパンダーセットEA208DL-1

エキスパンダーセットEA208DL-1

    175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6

    175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6

      チェーンレンチEA546WS

      チェーンレンチEA546WS

        チェーンレンチEA546VD

        チェーンレンチEA546VD

          ストラップレンチEA546YS

          ストラップレンチEA546YS

            パイプレンチ(アルミ合金)EA546AB-25~EA546AB-90

            パイプレンチ(アルミ合金)EA546AB-25~EA546AB-90

              パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE

              パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE

                パイプレンチEA546BD-150B~EA546BD-900B

                パイプレンチEA546BD-150B~EA546BD-900B

                  パイプレンチ(ステンレス製)EA546BS

                  パイプレンチ(ステンレス製)EA546BS

                    パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)EA546HD

                    パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)EA546HD

                      コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR

                      コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR

                        パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)EA546DT

                        パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)EA546DT

                          コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS

                          コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 43,860円 830円 7,940円 8,250円 6,840円 2,400円 7,419円 4,740円 9,560円 7,400円 42,803円 12,556円 25,753円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 チェーンレンチ チェーンレンチ ベルトレンチ パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) その他 パイプレンチ(アルミ製) コーナーレンチ パイプレンチ(アルミ製) コーナーレンチ
                            サイズ 2 3/8”・2 3/4”・3 1/8”・3 1/2”・3 7/8” - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 エキスパンダー×5、Oリング×7、ワッシャーベアリングアセンブリ、焼き付き防止剤 水栓修理レンチ、ケレップ、ピンセット - - - - - - - - - - -
                            ケースサイズ 370×80×315mm - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            エキスパンダーセットEA208DL-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました