(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30

ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,300円 ~ 4,800円
税込価格
4,730円 ~ 5,280円

型式:EA756B-27,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    3.5
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • メーカー:
    エッシェンバッハ光学

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
レンズ寸法(mm)
カラー
サイズ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ50
レッド
60×57×14mm
1752-150

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Φ60
レッド
70×67×16mm
1752-160

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Φ50
ライトブラウン
60×57×14mm
1752-850

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Φ60
ライトブラウン
70×67×16mm
1752-860

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756B-27,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.5/50mm ハンディールーペ(レッド)
型式:EA756B-28,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.5/60mm ハンディールーペ(レッド)
型式:EA756B-29,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.5/50mm ハンディールーペ(ライトブラウン)
型式:EA756B-30,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.5/60mm ハンディールーペ(ライトブラウン)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30

ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30

    ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

    ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

      スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72

      スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72

        ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

        ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

          ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

          ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

            ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

            ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

              ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

              ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

                ×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73

                ×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73

                  ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                  ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                    ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                    ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                      ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3

                      ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3

                        [ステンレス製]伸縮型サービスミラーEA724GC-23・EA724GC-24

                        [ステンレス製]伸縮型サービスミラーEA724GC-23・EA724GC-24

                          55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20

                          55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,300円 4,300円 5,800円 14,248円 17,560円 18,970円 6,000円 9,100円 24,049円 16,538円 13,710円 3,850円 3,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ アーム式照明拡大鏡 スタンドルーペ 検査用光学用品 点検鏡 点検鏡
                            倍率(倍) 3.5 2.5 1.8 1.8 3 2.8 2 / 4 2 1.75 4(サブ) / 1.8(メイン) / 7(サブ) 2 / 1.5 / 等倍 等倍 等倍
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無
                            メーカー エッシェンバッハ光学 エッシェンバッハ光学 エッシェンバッハ光学 池田レンズ工業 エッシェンバッハ光学 エッシェンバッハ光学 池田レンズ工業 エッシェンバッハ光学 山田照明 池田レンズ工業 シンワ測定 土牛産業(DOGYU) 土牛産業(DOGYU)

                            ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました