(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,300円
税込価格
4,730円

型式:EA756B-91,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    2.5
  • レンズ寸法(mm):
    48×74
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • メーカー:
    エッシェンバッハ光学
  • 重量(g):
    28
  • 材質:
    PXM光学樹脂レンズ
  • サイズ(W×D×H)mm:
    88×54×7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
カラー
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボルドー
1721-16

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

ブラウン
1721-46

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

ブラック
1721-56

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756B-91,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ボルドー)
型式:EA756B-92,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ブラウン)
型式:EA756B-93,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ブラック)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

    LED照明拡大鏡 ENVL-B×6

    LED照明拡大鏡 ENVL-B×6

      ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

      ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

        ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

        ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

          ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

          ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

            ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

            ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

              ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

              ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

                ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

                  ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

                  ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

                    ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

                    ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

                      ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

                      ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

                        ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                        ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                          ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                          ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                            メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,300円 60,293円 2,950円 12,670円 3,610円 25,300円 14,248円 17,560円 18,970円 5,710円 6,000円 8,390円 24,049円
                            通常出荷日 1日目   8日目   2日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ スタンド式照明拡大鏡 ポケットルーペ 手持ちルーペ カップルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ カップルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡
                            倍率(倍) 2.5 6 5 15 3 3 1.8 3 2.8 2.5 2 / 4 8 1.75
                            レンズ寸法(mm) 48×74 Φ105 40×35 Φ35 Φ65 75×100 110×145 54×90 75×100 Φ70 Φ100 Φ16.3 Φ120
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無

                            ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました