(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11

×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

型式:EA756MH-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • レンズ寸法(mm):
    79×46
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • サイズ:
    160×130×25mm
  • 付属品:
    充電ケーブル(USB Type C)×1.8m
  • 光源:
    LED球
  • 連続使用時間:
    強:2時間、中:4時間、弱:10時間
  • バッテリー:
    3.7V 180mAh

型番

EA756MH-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756MH-11

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756MH-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.0/79x46mm 充電式ルーペ(LEDライト付)

カタログ

 

Loading...

EA756MH-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11の型番EA756MH-11のページです。
型番EA756MH-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11

×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11

    ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

    ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

      ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

      ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

        ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

        ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

          ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

          ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

            ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

            ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

              ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

              ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

                ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                  LEDライト付ポケットルーペ

                  LEDライト付ポケットルーペ

                    ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                    ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                      ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

                      ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

                        ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

                        ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

                          ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                          ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,200円 3,610円 17,560円 25,300円 2,950円 6,000円 12,670円 8,390円 8,787円 16,538円 18,970円 5,710円 14,248円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ カップルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ カップルーペ スタンドルーペ
                            倍率(倍) 3 3 3 3 5 2 / 4 15 8 10 4(サブ) / 1.8(メイン) / 7(サブ) 2.8 2.5 1.8
                            レンズ寸法(mm) 79×46 Φ65 54×90 75×100 40×35 Φ100 Φ35 Φ16.3 φ21 145×110(メイン) / Φ25(サブ) / Φ30(サブ) 75×100 Φ70 110×145
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無

                            ×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました