(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,360円 ~ 6,380円
税込価格
5,896円 ~ 7,018円

型式:EA756BG-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • レンズ寸法(mm):
    Φ22.8
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • サイズ:
    17×50mm(収納時)
  • 材質:
    レンズ:珪酸塩ガラス/本体:ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6

1個

5,360( 5,896円 )

3日目

8

1個

5,650( 6,215円 )

3日目

10

1個

5,820( 6,402円 )

2日目

12

1個

6,380( 7,018円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756BG-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 6.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 8.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-13,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-14,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x12.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-15,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x15.0/22.8mm ポケットルーペ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

    ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24

    ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24

      スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

      スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

        ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

        ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

          ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7

          ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7

            ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

            ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

              ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

              ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

                [LEDライト付]ポケットルーペEA756B-96~EA756B-98

                [LEDライト付]ポケットルーペEA756B-96~EA756B-98

                  [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

                  [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

                    [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

                    [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

                      [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29

                      [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29

                        ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

                        ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

                          [LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53

                          [LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,360円 3,780円 24,130円 4,800円 5,500円 16,538円 4,300円 9,400円 11,850円 14,150円 12,910円 12,670円 20,920円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ
                            レンズ寸法(mm) Φ22.8 Φ22.8 Φ22.8 Φ35 Φ15 145×110(メイン) / Φ25(サブ) / Φ30(サブ) 48×74 Φ35 Φ35 50×75 Φ60 Φ35 Φ58
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無
                            サイズ 17×50mm(収納時) 18×42mm(収納時) Φ31.5×44mm 52×53×23mm 41×22×16(収納時)mm 160×205×41(H)mm - - - - - - -

                            ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました