(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA756DG-21
ハンドルーペEA756DG-21~EA756DG-25 ルーペ

ハンドルーペEA756DG-21~EA756DG-25 EA756DG-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,680円
税込単価
6,248円

型式:EA756DG-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 全長:
    205mm

型番

EA756DG-21 解除

Loading...

EA756DG-21 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756DG-21

2.5
Φ65

1個

5,680( 6,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756DG-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 2.5/ 65mm ハンドルーペ
型式:EA756DG-22,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 3.5/ 65mm ハンドルーペ
型式:EA756DG-25,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 2.0/ 90mm ハンドルーペ

カタログ

 

Loading...

EA756DG-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルーペEA756DG-21~EA756DG-25の型番EA756DG-21のページです。
型番EA756DG-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドルーペEA756DG-21~EA756DG-25

ハンドルーペEA756DG-21~EA756DG-25

    [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

    [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

      [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

      [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

        ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

        ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5

          ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

          ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

            ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24

            ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24

              ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30

              ポケットルーペEA756B-27~EA756B-30

                スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

                スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

                  [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29

                  [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29

                    ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

                    ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

                      ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

                      ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

                        ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

                        ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

                          ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7

                          ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,680円 11,850円 14,150円 12,670円 17,560円 3,780円 4,300円 24,130円 12,910円 4,300円 4,800円 5,360円 5,500円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ カップルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無
                            全長 205mm 160mm 210mm 120mm 220mm - - - - - - - -

                            ハンドルーペEA756DG-21~EA756DG-25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA756DG-22
                            EA756DG-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3.5Φ65

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2Φ90

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました