(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,130円 ~ 26,450円
税込価格
26,543円 ~ 29,095円

型式:EA756D-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップルーペ
  • レンズ寸法(mm):
    Φ22.8
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 最小目盛(mm):
    0.1
  • サイズ:
    Φ31.5×44mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
測定範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
20

1個

24,130( 26,543円 )

3日目

8
10

1個

25,300( 27,830円 )

3日目

10
10

1個

26,450( 29,095円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756D-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 6/22.8mm スケールルーペ
型式:EA756D-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 8/22.8mm スケールルーペ
型式:EA756D-13,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10/22.8mm スケールルーペ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

スケールルーペEA756D-11~EA756D-13

    ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

    ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

      スケールルーペセット(目盛付)

      スケールルーペセット(目盛付)

        LEDフラッシュルーペ(目盛付)

        LEDフラッシュルーペ(目盛付)

          三つ折型ルーペ

          三つ折型ルーペ

            “インテンススケールルーペ”(目盛付)

            “インテンススケールルーペ”(目盛付)

              “ライトスケールルーペ”(目盛付)

              “ライトスケールルーペ”(目盛付)

                “三ツ折型リネンテスター”

                “三ツ折型リネンテスター”

                  ライティングルーペ SL-36

                  ライティングルーペ SL-36

                    ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

                    ポケットルーペEA756BG-11~EA756BG-15

                      [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

                      [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

                        [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

                        [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

                          [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29

                          [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29

                            メーカー エスコ エスコ 京葉光器 トラスコ中山 トラスコ中山 京葉光器 京葉光器 京葉光器 エンジニア エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 24,130円 8,390円 22,629円 4,020円 4,348円 39,575円 15,995円 5,668円 5,442円 5,360円 11,850円 14,150円 12,910円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ カップルーペ スタンドルーペ カップルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ
                            レンズ寸法(mm) Φ22.8 Φ16.3 φ21 φ30 φ31 φ21 φ21 φ28 Φ50 Φ22.8 Φ35 50×75 Φ60
                            ライト有無 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無
                            最小目盛(mm) 0.1 0.1 0.1 0.5 1 0.1 0.1 1 0.5(1/32inch) - - - -

                            スケールルーペEA756D-11~EA756D-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました