(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TD

[LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,820円 ~ 93,170円  特別価格 
税込価格
51,502円 ~ 102,487円  特別価格 

型式:EA756TD-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
Φ130

1個

46,820( 51,502円 )

2日目

10
Φ85

1個

93,170円

87,999

( 96,799円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756TD-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
型式:EA756TD-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
型式:EA756TD-3,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TD

[LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TD

    [LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TE

    [LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TE

      ライト付拡大鏡EA756TB

      ライト付拡大鏡EA756TB

        ライト付拡大鏡EA756TC

        ライト付拡大鏡EA756TC

          スタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-66~EA756TS-68

          スタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-66~EA756TS-68

            オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x

            オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x

              新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A

              新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A

                ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                  アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)

                  アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)

                    ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

                    ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

                      LED照明拡大鏡  LED-WIDE型

                      LED照明拡大鏡 LED-WIDE型

                        ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                        ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                          LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ

                          LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ 新潟精機(SK) エスコ オーツカ光学 エスコ オーツカ光学
                            通常価格 46,820円 59,110円 46,140円 39,990円 23,600円 47,654円 26,118円 24,049円 20,377円 25,300円 149,843円 14,248円 74,859円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   7日目   8日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スタンド式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 スタンド式照明拡大鏡 スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡 スタンドルーペ スタンド式照明拡大鏡 スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無
                            取付タイプ テーブルスタンド式 クランプ取付式フリーアーム クランプ取付式フリーアーム テーブルスタンド式 クランプ取付式スタンド クランプ取付式フリーアーム クランプ取付式フリーアーム クランプ取付式フリーアーム クランプ取付式フリーアーム クランプ取付式スタンド テーブルスタンド式 クランプ取付式スタンド クランプ取付式フリーアーム
                            全高 331mm - - - - - - - - - - - -

                            [LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました