(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73

×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,100円
税込単価
10,010円

型式:EA756CB-73,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • 倍率(倍):
    2
  • レンズ寸法(mm):
    26×122
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • メーカー:
    エッシェンバッハ光学
  • 重量(g):
    68
  • 材質:
    PXM光学樹脂レンズ
  • メーカー型番:
    2606
  • サイズ(W×D×H)mm:
    26×122×20

型番

EA756CB-73 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756CB-73

1個

9,100( 10,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756CB-73,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/ 26x122mm スティックルーペ

カタログ

 

Loading...

EA756CB-73で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73の型番EA756CB-73のページです。
型番EA756CB-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73

×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73

    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

      ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

      ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

        ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

        ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

          ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

          ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

            ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

            ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

              ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

              ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

                ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

                  ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                  ×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

                    ×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11

                    ×3.0/79×46mm[充電式]ルーペ(LEDライト付)EA756MH-11

                      ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

                      ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4

                        ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

                        ×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

                          ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

                          ポケットルーペEA756B-91~EA756B-93

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,100円 6,000円 16,538円 3,610円 2,950円 25,300円 17,560円 8,390円 14,248円 7,200円 18,970円 5,710円 4,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ カップルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ カップルーペ ポケットルーペ
                            倍率(倍) 2 2 / 4 4(サブ) / 1.8(メイン) / 7(サブ) 3 5 3 3 8 1.8 3 2.8 2.5 2.5
                            レンズ寸法(mm) 26×122 Φ100 145×110(メイン) / Φ25(サブ) / Φ30(サブ) Φ65 40×35 75×100 54×90 Φ16.3 110×145 79×46 75×100 Φ70 48×74
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無

                            ×2.0/26×122mmスティックルーペEA756CB-73のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました