(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,390円
税込単価
9,229円

型式:EA756D-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    8
  • レンズ寸法(mm):
    Φ16.3
  • 測定範囲(mm):
    10
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 最小目盛(mm):
    0.1
  • サイズ(mm):
    使用時:37×28×34、収納時:37×28×10
  • 材質:
    レンズ:珪酸塩ガラス、本体:真鍮(マットクロームメッキ)

型番

EA756D-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756D-21

1個

8,390( 9,229円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756D-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 8.0/16.3mm リネンテスター

カタログ

 

EA756D-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21の型番EA756D-21のページです。
型番EA756D-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21

    “三ツ折型リネンテスター”

    “三ツ折型リネンテスター”

      “ライトスケールルーペ”(目盛付)

      “ライトスケールルーペ”(目盛付)

        三つ折型ルーペ

        三つ折型ルーペ

          LEDフラッシュルーペ(目盛付)

          LEDフラッシュルーペ(目盛付)

            “インテンススケールルーペ”(目盛付)

            “インテンススケールルーペ”(目盛付)

              スケールルーペセット(目盛付)

              スケールルーペセット(目盛付)

                ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                  ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

                  ×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

                    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

                    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

                      ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

                      ×3.0/100×75mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-69

                        ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

                        ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

                          ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

                          ×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

                            メーカー エスコ 京葉光器 京葉光器 トラスコ中山 トラスコ中山 京葉光器 京葉光器 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,390円 5,668円 15,995円 4,348円 4,020円 39,575円 22,629円 16,538円 3,610円 6,000円 25,300円 17,560円 2,950円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ カップルーペ スタンドルーペ カップルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ
                            倍率(倍) 8 6 10 6 10 10 10 4(サブ) / 1.8(メイン) / 7(サブ) 3 2 / 4 3 3 5
                            レンズ寸法(mm) Φ16.3 φ28 φ21 φ31 φ30 φ21 φ21 145×110(メイン) / Φ25(サブ) / Φ30(サブ) Φ65 Φ100 75×100 54×90 40×35
                            測定範囲(mm) 10 25 25 25 20 16 25 - - - - - -
                            ライト有無 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有

                            ×8.0/16.3mmリネンテスターEA756D-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました